Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0591 € - 0,1673 € | 5750 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,1336 € | 10200 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,0875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,1289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,4169 € | 4050 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,042 € - 0,1194 € | 2098 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1265 € - 0,3577 € | 720 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0922 € | 10000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0311 € - 0,0479 € | 4500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,1531 € | 1186 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,1611 € | 107 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,3784 € | 100 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1026 € - 0,2164 € | 38512 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2773 € - 0,5499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,2681 € | 1200 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5463 € - 1,5434 € | 80 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5219 € - 0,9726 € | 60 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,044 € - 0,1242 € | 8000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,2986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,3489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.