Menü Suche

Endkappen ohne Gewinde

Auf Lager

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
112 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material D H Kaufen
0,1464 € - 0,3222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
25.4 mm
19.0 mm
0,1234 € - 0,2735 € 7000 Auf Lager
Blau
LDPE
15.9 mm
22.2 mm
0,0998 € - 0,7362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
6.4 mm
22.2 mm
0,078 € - 0,0867 € 130384 Auf Lager
Blau
LDPE
4.0 mm
15.8 mm
0,1661 € - 0,3666 € 27200 Auf Lager
Blau
LDPE
9.5 mm
22.2 mm
0,5068 € - 1,094 € 114720 Auf Lager
Blau
LDPE
39.7 mm
25.4 mm
0,4505 € - 0,9964 € 10400 Auf Lager
Blau
LDPE
47.6 mm
22.2 mm
0,1179 € - 0,2613 € 7500 Auf Lager
Blau
LDPE
12.7 mm
22.2 mm
0,1179 € - 0,2711 € 10000 Auf Lager
Blau
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,1388 € - 0,3075 € 5600 Auf Lager
Blau
LDPE
22.2 mm
22.2 mm
0,1377 € - 0,6416 € 58000 Auf Lager
Blau
LDPE
4.8 mm
15.8 mm
0,3562 € - 0,7954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
44.5 mm
22.2 mm
0,1264 € - 0,2806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
17.5 mm
22.2 mm
0,1464 € - 0,3222 € 15669 Auf Lager
Blau
LDPE
23.8 mm
20.6 mm
0,1929 € - 0,4257 € 116107 Auf Lager
Blau
LDPE
30.2 mm
25.4 mm
0,0866 € - 0,5618 € 4698 Auf Lager
Blau
LDPE
36.5 mm
22.2 mm
0,3154 € - 0,6771 € 32500 Auf Lager
Blau
LDPE
28.6 mm
22.2 mm
0,0591 € - 0,8929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
34.9 mm
22.2 mm
0,2027 € - 0,4494 € 8600 Auf Lager
Blau
LDPE
31.8 mm
22.2 mm
0,2548 € - 0,5677 € 1500 Auf Lager
Blau
LDPE
38.1 mm
22.2 mm
  • von 6
Endkappen ohne Gewinde 25.4 mm 19.0 mm LDPE Blau

10186626

Preisbereich
0,3222 € - 0,1464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 15.9 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186565

Preisbereich
0,2735 € - 0,1234 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 6.4 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186503

Preisbereich
0,7362 € - 0,0998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 4.0 mm 15.8 mm LDPE Blau

10186480

Preisbereich
0,0867 € - 0,078 €

Lagerbestände
130384 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 9.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186527

Preisbereich
0,3666 € - 0,1661 €

Lagerbestände
27200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 39.7 mm 25.4 mm LDPE Blau

10186718

Preisbereich
1,094 € - 0,5068 €

Lagerbestände
114720 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 47.6 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186756

Preisbereich
0,9964 € - 0,4505 €

Lagerbestände
10400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 12.7 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186541

Preisbereich
0,2613 € - 0,1179 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 19.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186589

Preisbereich
0,2711 € - 0,1179 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 22.2 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186602

Preisbereich
0,3075 € - 0,1388 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 4.8 mm 15.8 mm LDPE Blau

10186497

Preisbereich
0,6416 € - 0,1377 €

Lagerbestände
58000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 44.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186749

Preisbereich
0,7954 € - 0,3562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 17.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186572

Preisbereich
0,2806 € - 0,1264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 23.8 mm 20.6 mm LDPE Blau

10186619

Preisbereich
0,3222 € - 0,1464 €

Lagerbestände
15669 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • H
    20.6 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 30.2 mm 25.4 mm LDPE Blau

10186657

Preisbereich
0,4257 € - 0,1929 €

Lagerbestände
116107 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 36.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186695

Preisbereich
0,5618 € - 0,0866 €

Lagerbestände
4698 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 28.6 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186640

Preisbereich
0,6771 € - 0,3154 €

Lagerbestände
32500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 34.9 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186688

Preisbereich
0,8929 € - 0,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 31.8 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186664

Preisbereich
0,4494 € - 0,2027 €

Lagerbestände
8600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 38.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186701

Preisbereich
0,5677 € - 0,2548 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790