Menü Suche

Endkappen ohne Gewinde

Auf Lager

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
112 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material D H Kaufen
5500 Auf Lager
Gelb
PE
21.6 mm
24.8 mm
0,351 € - 0,7372 € 1080 Auf Lager
Gelb
PE
38.3 mm
27.7 mm
0,5223 € - 1,3724 € 700 Auf Lager
Gelb
PE
50.5 mm
56.8 mm
0,8455 € - 2,1877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PE
56.0 mm
69.0 mm
1,4579 € - 3,0616 € 30 Auf Lager
Schwarz
PE
76.0 mm
80.5 mm
0,8226 € - 2,2907 € 2400 Auf Lager
Gelb
PE
101.6 mm
54.0 mm
0,4294 € - 1,3372 € 650 Auf Lager
Grau
PP
30.0 mm
19.0 mm
0,6836 € - 1,6539 € 270 Auf Lager
Gelb
PE
53.5 mm
44.5 mm
0,1093 € - 0,2499 € 5000 Auf Lager
Gelb
PE
8.0 mm
28.6 mm
0,1791 € - 0,7918 € 50800 Auf Lager
Natur
PE
17.6 mm
21.0 mm
1,2554 € - 2,6364 € 600 Auf Lager
Schwarz
PE
47.5 mm
73.5 mm
0,6453 € - 1,5836 € 1150 Auf Lager
Gelb
PE
50.0 mm
42.6 mm
0,4611 € - 1,217 € 480 Auf Lager
Gelb
PE
37.0 mm
57.4 mm
0,671 € - 1,4092 € 2450 Auf Lager
Gelb
PE
42.1 mm
56.8 mm
0,8843 € - 2,1144 € 210 Auf Lager
Gelb
PE
54.0 mm
57.0 mm
0,9065 € - 1,9414 € 140 Auf Lager
Gelb
PE
76.5 mm
45.5 mm
0,3741 € - 1,2111 € 900 Auf Lager
Grau
PP
37.7 mm
18.6 mm
0,5327 € - 1,2492 € 715 Auf Lager
Gelb
PE
35.0 mm
57.1 mm
0,1607 € - 0,2995 € 3500 Auf Lager
Weiß
PE
12.0 mm
22.0 mm
3,709 € - 7,7891 € 340 Auf Lager
Schwarz
PE
91.0 mm
30.0 mm
  • von 6
Endkappen ohne Gewinde 21.6 mm (ID) 24.8 mm (H) PE Gelb

10137321


Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.6 mm
  • H
    24.8 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 38.3 mm (ID) 27.7 mm (H) PE Gelb

10137666

Preisbereich
0,7372 € - 0,351 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.3 mm
  • H
    27.7 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 50.5 mm (ID) 56.8 mm (H) PE Gelb

10137741

Preisbereich
1,3724 € - 0,5223 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.5 mm
  • H
    56.8 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 56.0 mm (ID) 69.0 mm (H) PE Schwarz

10137796

Preisbereich
2,1877 € - 0,8455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    56.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 76.0 mm (ID) 80.5 mm (H) PE Schwarz

10137970

Preisbereich
3,0616 € - 1,4579 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • D
    76.0 mm
  • H
    80.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 101.6 mm (ID) 54.0 mm (H) PE Gelb

10138151

Preisbereich
2,2907 € - 0,8226 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    101.6 mm
  • H
    54.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 30.0 mm (ID) 19.0 mm (H) PP Grau

10137499

Preisbereich
1,3372 € - 0,4294 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 53.5 mm (ID) 44.5 mm (H) PE Gelb

10137772

Preisbereich
1,6539 € - 0,6836 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 8.0 mm (ID) 28.6 mm (H) PE Gelb

10136997

Preisbereich
0,2499 € - 0,1093 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • H
    28.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 17.6 mm (ID) 21.0 mm (H) PE Natur

10137239

Preisbereich
0,7918 € - 0,1791 €

Lagerbestände
50800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 47.5 mm (ID) 73.5 mm (H) PE Schwarz

10137727

Preisbereich
2,6364 € - 1,2554 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.5 mm
  • H
    73.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 50.0 mm (ID) 42.6 mm (H) PE Gelb

10137758

Preisbereich
1,5836 € - 0,6453 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    42.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 37.0 mm (ID) 57.4 mm (H) PE Gelb

10137611

Preisbereich
1,217 € - 0,4611 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • H
    57.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 42.1 mm (ID) 56.8 mm (H) PE Gelb

10137703

Preisbereich
1,4092 € - 0,671 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.1 mm
  • H
    56.8 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 54.0 mm (ID) 57.0 mm (H) PE Gelb

10137789

Preisbereich
2,1144 € - 0,8843 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 76.5 mm (ID) 45.5 mm (H) PE Gelb

10138007

Preisbereich
1,9414 € - 0,9065 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • D
    76.5 mm
  • H
    45.5 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 37.7 mm (ID) 18.6 mm (H) PP Grau

10137659

Preisbereich
1,2111 € - 0,3741 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.7 mm
  • H
    18.6 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 35.0 mm (ID) 57.1 mm (H) PE Gelb

10137604

Preisbereich
1,2492 € - 0,5327 €

Lagerbestände
715 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    57.1 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 12.0 mm (ID) 22.0 mm (H) PE Weiß

10137123

Preisbereich
0,2995 € - 0,1607 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 91.0 mm (ID) 30.0 mm (H) PE Schwarz

10138120

Preisbereich
7,7891 € - 3,709 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • D
    91.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790