Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5515 € - 0,711 € | 600 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,0447 € - 0,0991 € | 3000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,0882 € - 0,123 € | 39986 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,0889 € - 0,1949 € | 2000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Natur
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,0695 € - 0,1518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,3529 € - 0,5453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,0515 € - 0,0882 € | 17163 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Natur
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,2324 € - 0,2324 € | 500 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 729 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 31 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 0,3457 € - 0,5302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
| 0,6298 € - 0,9671 € | 525 Auf Lager |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 0,7604 € - 1,7114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,0909 € - 0,1982 € | 15000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 17034 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,0883 € - 0,1232 € | 33000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 312 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 208 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 0,1764 € - 0,1764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm