Menü Suche

Einsteckstopfen 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natur

Der naturfarbene Stopfen zum Eindrücken ist aus LDPE hergestellt. Dieser Stopfen, der gelegentlich auch als Spund bezeichnet wird, kann leicht in vorgefertigte Bohrungen eingeschoben werden, zu ästhetischen oder zu Schutzzwecken. Dieser Stopfen wird in einer Ausführung mit flachem Kopf angeboten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10086780

Hersteller-Artikelnummer:

12791

13500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1945 €
5000 + 0,0892 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

97,25 €

500 x 0,1945 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 25.0 mm
d 18.4 mm
H 10.5 mm
h 8.0 mm
Gewindegröße M20x2.5
Farbe Natur
Material LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns