Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0695 € - 0,1518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,3529 € - 0,5453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,6298 € - 0,9671 € | 525 Auf Lager |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 0,7604 € - 1,7114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,0909 € - 0,1982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 729 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,2324 € - 0,2324 € | 500 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 0,0882 € - 0,123 € | 17986 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 31 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 0,0929 € - 0,1428 € | 1500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,3716 € - 0,5724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
| 0,3328 € - 0,5152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
|||
| 0,0852 € - 0,1163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,4232 € - 0,708 € | 200 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 0,1136 € - 0,1849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,0929 € - 0,2042 € | 45000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 10103845 | 0,1664 € - 0,1664 € | 345 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
| 0,2998 € - 0,2998 € | 104 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm