Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
221 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,123 € - 0,123 € 14704 Auf Lager
18.7 mm
7.0 mm
Natur
9.0 mm
14.0 mm
2
0,3099 € - 0,3099 € 6364 Auf Lager
34.8 mm
12.0 mm
Natur
14.5 mm
27.5 mm
1
0,1707 € - 0,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
12.0 mm
Natur
15.0 mm
29.0 mm
1
0,0538 € - 0,1057 € 600 Auf Lager
14.0 mm
6.0 mm
Natur
8.2 mm
10.7 mm
1
1,6787 € - 1,6787 € 350 Auf Lager
73.5 mm
18.0 mm
Natur
21.0 mm
59.6 mm
1
0,0677 € - 0,1479 € 21000 Auf Lager
16.0 mm
5.8 mm
Natur
8.3 mm
9.3 mm
1
0,1908 € - 0,4127 € 3750 Auf Lager
36.0 mm
12.0 mm
Natur
15.0 mm
30.5 mm
1
0,2998 € - 0,2998 € 4768 Auf Lager
36.0 mm
12.0 mm
Schwarz
15.0 mm
30.5 mm
0,0831 € - 0,0923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
6.0 mm
Natur
8.0 mm
5.1 mm
2
2,8839 € - 2,8839 € 1010 Auf Lager
123.0 mm
17.4 mm
Natur
20.4 mm
111.7 mm
1
0,1145 € - 0,1271 € 17650 Auf Lager
14.0 mm
6.0 mm
Schwarz
8.0 mm
7.3 mm
0,2137 € - 0,464 € 101 Auf Lager
36.0 mm
10.0 mm
Natur
12.5 mm
31.8 mm
1
0,4103 € - 0,4103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
12.0 mm
Schwarz
15.0 mm
33.5 mm
0,0967 € - 0,2145 € 5200 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Natur
10.5 mm
21.7 mm
1
10086858 0,1083 € - 0,2377 € 1500 Auf Lager
28.0 mm
7.5 mm
Natur
9.5 mm
25.5 mm
1
0,1622 € - 0,1802 € 22440 Auf Lager
25.6 mm
12.6 mm
Natur
15.3 mm
21.0 mm
2
1,8795 € - 1,8795 € 787 Auf Lager
82.3 mm
17.4 mm
Natur
20.4 mm
73.7 mm
1
0,0912 € - 0,1013 € 11690 Auf Lager
10.7 mm
4.5 mm
Natur
6.2 mm
7.5 mm
2
0,0988 € - 0,2166 € 5600 Auf Lager
28.0 mm
9.0 mm
Natur
12.0 mm
23.4 mm
1
0,1005 € - 0,2217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
9.0 mm
Natur
12.0 mm
24.6 mm
1
  • von 12
Einsteckstopfen 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Natur

10203521

Preisbereich
0,123 € - 0,123 €

Lagerbestände
14704 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M16x1.5
Einsteckstopfen 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Natur

10258569

Preisbereich
0,3099 € - 0,3099 €

Lagerbestände
6364 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M30x3
Einsteckstopfen 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Natur

10086872

Preisbereich
0,3706 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natur

10087602

Preisbereich
0,1057 € - 0,0538 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10x1.5
Einsteckstopfen 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Natur

10258590

Preisbereich
1,6787 € - 1,6787 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

10087619

Preisbereich
0,1479 € - 0,0677 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Gewindegröße
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Einsteckstopfen 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Natur

10086889

Preisbereich
0,4127 € - 0,1908 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in
Einsteckstopfen 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103906

Preisbereich
0,2998 € - 0,2998 €

Lagerbestände
4768 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natur

10060803

Preisbereich
0,0923 € - 0,0831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Natur

10258637

Preisbereich
2,8839 € - 2,8839 €

Lagerbestände
1010 Auf Lager
Merkmale
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Gewindegröße
    M115x4
Einsteckstopfen 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103715

Preisbereich
0,1271 € - 0,1145 €

Lagerbestände
17650 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 31.8 mm 10.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Natur

10086896

Preisbereich
0,464 € - 0,2137 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.8 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M33x1.5, 1 in BSP
Einsteckstopfen 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103913

Preisbereich
0,4103 € - 0,4103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natur

10086810

Preisbereich
0,2145 € - 0,0967 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natur

10086858

Preisbereich
0,2377 € - 0,1083 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M27
Einsteckstopfen 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Natur

10061312

Preisbereich
0,1802 € - 0,1622 €

Lagerbestände
22440 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Natur

10258606

Preisbereich
1,8795 € - 1,8795 €

Lagerbestände
787 Auf Lager
Merkmale
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Gewindegröße
    M75x1.5
Einsteckstopfen 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Natur

10060926

Preisbereich
0,1013 € - 0,0912 €

Lagerbestände
11690 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natur

10086834

Preisbereich
0,2166 € - 0,0988 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natur

10086841

Preisbereich
0,2217 € - 0,1005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M26, 3/4 in BSP