Menü Suche

Einsteckgleiter

Auf Lager

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
159 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Oberfläche Kaufen
1,2191 € - 2,5601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,2328 € - 2,5889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,5457 € - 0,8489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,1651 € - 2,4468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
1,4304 € - 3,067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
1,001 € - 2,1022 € 2000 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,9621 € - 2,0204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,0262 € - 2,1551 € 1000 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,1036 € - 2,3176 € 720 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,833 € - 3,6388 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,1365 € - 2,3867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
0,9778 € - 2,0534 € 634 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,718 € - 3,3973 € 3500 Auf Lager
Rund
Schwarz
Matt
0,1212 € - 0,3274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Glänzend
1,3895 € - 2,9736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,2399 € - 0,2788 € 800 Auf Lager
Schwarz
0,1308 € - 0,1831 € 7600 Auf Lager
Rund
Schwarz
Glänzend
0,6355 € - 0,6355 € 6092 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,45 € - 3,045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,1637 € - 0,196 € 6600 Auf Lager
Schwarz
  • von 8
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Stahl

10379271

Preisbereich
2,5601 € - 1,2191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Stahl

10379288

Preisbereich
2,5889 € - 1,2328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Runder Gleiter Schwarz PA

10255292

Preisbereich
0,8489 € - 0,5457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379325

Preisbereich
2,4468 € - 1,1651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    20.0 mm
  • Länge
    30.0 mm
  • Höhe
    20.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379301

Preisbereich
3,067 € - 1,4304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    25.0 mm
  • Länge
    28.0 mm
  • Höhe
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10255254

Preisbereich
2,1022 € - 1,001 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379172

Preisbereich
2,0204 € - 0,9621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    19.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Nylon
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10255247

Preisbereich
2,1551 € - 1,0262 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379165

Preisbereich
2,3176 € - 1,1036 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379196

Preisbereich
3,6388 € - 1,833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Nylon
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379318

Preisbereich
2,3867 € - 1,1365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    19.0 mm
  • Länge
    30.0 mm
  • Höhe
    19.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10255261

Preisbereich
2,0534 € - 0,9778 €

Lagerbestände
634 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Filz

10255346

Preisbereich
3,3973 € - 1,718 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Filz
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein
Rund Rohreinsatz 19.1 mm 1.6 mm Schwarz LDPE - PIR

10092675

Preisbereich
0,3274 € - 0,1212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    19.1 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379202

Preisbereich
2,9736 € - 1,3895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    22.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Nylon
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rohreinsatz 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10280287

Preisbereich
0,2788 € - 0,2399 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz Schwarz PE

10073872

Preisbereich
0,1831 € - 0,1308 €

Lagerbestände
7600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    19.1 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Rund Einsteckgleiter 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PA;Filz

10255285

Preisbereich
0,6355 € - 0,6355 €

Lagerbestände
6092 Auf Lager
Merkmale
  • Breite
    19.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Filz
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379264

Preisbereich
3,045 € - 1,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    28.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10280263

Preisbereich
0,196 € - 0,1637 €

Lagerbestände
6600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790