Menü Suche

Einsteckgleiter 19.0 mm 2.0 mm Natur Stahl

Gelenkgleiter mit Federeinsatz - rund verfügt über einen drehbaren Gleiter mit Federeinsatz für eine einteilige Anwendung und bietet einen sauberen Abschluss für Möbel. Stahlunterseite.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302934

Hersteller-Artikelnummer:

551588

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 20

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchmesser 19.0 mm
Höhe 26.0 mm
Unterteil Vollmaterial Stahl
Hauptmaterial Stahl
Farbe Natur
Oberfläche Glänzend
Metallstifte Ja
Montageart Schnellmontage
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns