Menü Suche

Einsteckgleiter

Auf Lager

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
159 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Oberfläche Kaufen
0,6829 € - 0,8828 € 5500 Auf Lager
Schwarz
Glänzend
0,5122 € - 1,2624 € 45850 Auf Lager
Schwarz
Glänzend
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Natur
Kein Finish
180 Auf Lager
Viereckig
Natur
Kein Finish
0,1057 € - 0,2546 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gewölbt
Schwarz
Glänzend
0,7862 € - 1,1178 € 12500 Auf Lager
Schwarz
Glänzend
0,6102 € - 0,9493 € 2400 Auf Lager
Viereckig
Chrom
Verchromt
0,2037 € - 0,5152 € 3675 Auf Lager
Gewölbt
Schwarz
Matt
1,0201 € - 2,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
1,1245 € - 2,3616 € 720 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,0457 € - 2,1961 € 1000 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,8678 € - 3,7079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,7506 € - 3,4619 € 3500 Auf Lager
Rund
Schwarz
Matt
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
0,3963 € - 0,4359 € 1600 Auf Lager
Rund
Schwarz
Glänzend
0,6476 € - 0,6476 € 6092 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,4775 € - 3,1028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,9964 € - 2,0924 € 400 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
  • von 8
Viereckig Rohreinsatz 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10256961

Preisbereich
0,8828 € - 0,6829 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Metallstifte
    N
Viereckig Rohreinsatz 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10257005

Preisbereich
1,2624 € - 0,5122 €

Lagerbestände
45850 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Metallstifte
    N
Einsteckgleiter 28.5 mm 1.5 mm Natur Stahl

10302910


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    26.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Einsteckgleiter 28.5 mm 1.5 mm Natur Stahl

10302927


Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    26.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Viereckig Rohreinsatz 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10079454

Preisbereich
0,2546 € - 0,1057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Metallstifte
    Nein
Viereckig Rohreinsatz 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10256992

Preisbereich
1,1178 € - 0,7862 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Metallstifte
    N
Viereckig Rohreinsatz Chrom PE

10247044

Preisbereich
0,9493 € - 0,6102 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Breite
    35.0 mm
  • Höhe
    15.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Chrom
Viereckig Rohreinsatz Schwarz LDPE - PIR

10092996

Preisbereich
0,5152 € - 0,2037 €

Lagerbestände
3675 Auf Lager
Merkmale
  • Breite
    22.2 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10255254

Preisbereich
2,1421 € - 1,0201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379325


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    20.0 mm
  • Länge
    30.0 mm
  • Höhe
    20.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379165

Preisbereich
2,3616 € - 1,1245 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10255247

Preisbereich
2,1961 € - 1,0457 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379196

Preisbereich
3,7079 € - 1,8678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Nylon
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Stahl

10379288


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Filz

10255346

Preisbereich
3,4619 € - 1,7506 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Filz
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379301


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    25.0 mm
  • Länge
    28.0 mm
  • Höhe
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Rohreinsatz Schwarz PE

10246719

Preisbereich
0,4359 € - 0,3963 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    18.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Rund Einsteckgleiter 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PA;Filz

10255285

Preisbereich
0,6476 € - 0,6476 €

Lagerbestände
6092 Auf Lager
Merkmale
  • Breite
    19.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Filz
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379264

Preisbereich
3,1028 € - 1,4775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    28.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10255261

Preisbereich
2,0924 € - 0,9964 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein