Menü Suche

Viereckig Rohreinsatz 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

Verchromte Viereckeinsätze mit schwarzer Basis aus Polyethylen (PE). Sorgt für eine saubere, glänzende Oberfläche. Der Körper ist gerippt für eine einfache Anpassung und einen guten Sitz. Für Wandstärken von 1,0 bis 2,0 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10256961

Hersteller-Artikelnummer:

465340

8500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,8663 €
1000 + 0,6702 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

86,63 €

100 x 0,8663 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge 20.0 mm
Hauptmaterial Polyethylen
Farbe Schwarz
Oberfläche Glänzend
Metallstifte N
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns