Menü Suche

Einsteckgleiter

Auf Lager

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
159 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Oberfläche Kaufen
0,1847 € - 0,2211 € 2900 Auf Lager
Schwarz
1,1053 € - 2,4234 € 80 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,7231 € - 1,5185 € 3150 Auf Lager
Rund
Schwarz
Matt
0,1637 € - 0,196 € 6600 Auf Lager
Schwarz
2,2476 € - 4,7501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,2482 € - 2,6213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,9621 € - 2,0204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,2191 € - 2,5601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,1212 € - 0,3274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Glänzend
0,5457 € - 0,8489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,1308 € - 0,1831 € 7600 Auf Lager
Rund
Schwarz
Glänzend
0,1051 € - 0,2536 € 200 Auf Lager
Gewölbt
Schwarz
Glänzend
0,1149 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Matt
0,1424 € - 0,3004 € 1800 Auf Lager
Schwarz
Matt
0,2294 € - 0,7598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Matt
0,1142 € - 0,2693 € 600 Auf Lager
Schwarz
Matt
0,7687 € - 2,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,2652 € - 0,8038 € 800 Auf Lager
Rund
Rot
Glänzend
0,2429 € - 0,422 € 14250 Auf Lager
Schwarz
Matt
0,29 € - 0,7273 € 2000 Auf Lager
Gewölbt
Schwarz
Glänzend
  • von 8
Rohreinsatz 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10280270

Preisbereich
0,2211 € - 0,1847 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379226

Preisbereich
2,4234 € - 1,1053 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Höhe
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Filz

10379356

Preisbereich
1,5185 € - 0,7231 €

Lagerbestände
3150 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Filz
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein
Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10280263

Preisbereich
0,196 € - 0,1637 €

Lagerbestände
6600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379240

Preisbereich
4,7501 € - 2,2476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    20.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA; Edelstahl

10255308

Preisbereich
2,6213 € - 1,2482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid 6; Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6; Edelstahl
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz Nylon

10379172

Preisbereich
2,0204 € - 0,9621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Höhe
    19.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Nylon
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Stahl

10379271

Preisbereich
2,5601 € - 1,2191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Rohreinsatz 19.1 mm 1.6 mm Schwarz LDPE - PIR

10092675

Preisbereich
0,3274 € - 0,1212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    19.1 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Rund Runder Gleiter Schwarz PA

10255292

Preisbereich
0,8489 € - 0,5457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Rund Rohreinsatz Schwarz PE

10073872

Preisbereich
0,1831 € - 0,1308 €

Lagerbestände
7600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    19.1 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Rund Rohreinsatz 22.2 mm 1.4 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10079447

Preisbereich
0,2536 € - 0,1051 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestrohrdicke
    14.0 mm
  • Durchmesser
    22.2 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Gewölbt Runder Rohreinsatz 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

10079782

Preisbereich
0,2037 € - 0,1149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    20.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Gewölbt Runder Rohreinsatz 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

10079805

Preisbereich
0,3004 € - 0,1424 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Gewölbt Runder Rohreinsatz 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

10079812

Preisbereich
0,7598 € - 0,2294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    35.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Gewölbt Runder Rohreinsatz 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

10079799

Preisbereich
0,2693 € - 0,1142 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    22.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rund Rohreinsatz 31.7 mm 1.2 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10092873

Preisbereich
2,1703 € - 0,7687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    31.7 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Rot LDPE - PIR

10093665

Preisbereich
0,8038 € - 0,2652 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Höhe
    16.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
Gewölbt Runder Rohreinsatz 28.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10256770

Preisbereich
0,422 € - 0,2429 €

Lagerbestände
14250 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    28.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rund Rohreinsatz 31.7 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10093238

Preisbereich
0,7273 € - 0,29 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestrohrdicke
    16.0 mm
  • Durchmesser
    31.7 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz