Menü Suche

Einsteckgleiter 14.0 1.250 in Schwarz ABS

Der schwarze, glänzende, viereckige Einsatz und Gleiter besteht aus ABS und ist für Rohre mit einer Wandstärke von 2,03 mm (14 SWG Gauge) geeignet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10171332

Hersteller-Artikelnummer:

SIG1290A

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 - 1499 0,286 €
1500 - 14999 0,2043 €
15000 + 0,1857 €
Verpackungseinheit (VPE): 1500

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

42,90 €

150 x 0,286 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchmesser 31.8 mm
Hauptmaterial Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Farbe Schwarz
Oberfläche Polished
Metallstifte N
Montageart Schnellmontage
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns