Menü Suche

Eckschützer

Auf Lager

Eckschützer wurden entwickelt, um scharfe, empfindliche Ecken während des Transports und der Lagerung zu schützen. Das Design sorgt für einen sicheren, passgenauen Sitz. Die Eckschützer lassen sich durch einfaches Hineindrücken installieren und entfernen. Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet.Werden verwendet, um scharfe oder empfindliche Ecken vor Beschädigungen während Transport und Lagerung abzudecken.Einfach zu montieren und zu entfernen durch simples Aufdrücken und Abziehen.Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet. Material: LDPE, PP Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1041

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit T L Farbe t Material Typ Kaufen
0,176 € - 0,2041 € 250 Auf Lager
32.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,6265 € - 0,6265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
45.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
4 – Schwere Ausführung
0,1028 € - 0,1202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
45.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,1633 € - 0,1914 € 808 Auf Lager
24.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,3844 € - 0,4491 € 239 Auf Lager
30.0 mm
45.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
4 – Schwere Ausführung
0,145 € - 0,1689 € 27730 Auf Lager
18.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,2928 € - 0,7307 € 2957 Auf Lager
1.2 mm
32.0 mm
Weiß
0.8 mm
LDPE
1
0,1053 € - 0,5266 € 1042 Auf Lager
4.0 mm
45.0 mm
Schwarz
LDPE
3
0,1022 € - 0,5111 € 304 Auf Lager
12.0 mm
45.0 mm
Schwarz
LDPE
3
0,1408 € - 0,7054 € 9238 Auf Lager
18.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE
3
0,1039 € - 0,1216 € 331 Auf Lager
35.0 mm
55.0 mm
Schwarz
15.0 mm
PP
5
0,1844 € - 0,8349 € 395 Auf Lager
25.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE
3
0,1464 € - 0,6575 € 475 Auf Lager
20.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE
3
0,1478 € - 0,666 € 3097 Auf Lager
22.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE
3
0,0954 € - 0,4773 € 875 Auf Lager
8.0 mm
45.0 mm
Schwarz
LDPE
3
0,0918 € - 0,4576 € 900 Auf Lager
6.0 mm
45.0 mm
Schwarz
LDPE
3
0,1327 € - 0,6646 € 1010 Auf Lager
15.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE
3
0,3083 € - 1,0785 € 1963 Auf Lager
22.0 mm
45.0 mm
Weiß
LDPE
2 – 3-Weg-Ecke
0,0989 € - 0,4956 € 714 Auf Lager
10.0 mm
45.0 mm
Schwarz
LDPE
3
0,183 € - 0,8251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE
3
  • von 3
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 32.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081983

Preisbereich
0,2041 € - 0,176 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 4 – Schwere Ausführung 40.0 mm LDPE - PIR Weiß

10494424

Preisbereich
0,6265 € - 0,6265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Ausführung
    Heavy Duty Protector
  • Farbe
    Weiß
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 8.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081877

Preisbereich
0,1202 € - 0,1028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 24.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081945

Preisbereich
0,1914 € - 0,1633 €

Lagerbestände
808 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 4 – Schwere Ausführung 30.0 mm LDPE - PIR Weiß

10102282

Preisbereich
0,4491 € - 0,3844 €

Lagerbestände
239 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Ausführung
    Heavy Duty Protector
  • Farbe
    Weiß
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 18.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081914

Preisbereich
0,1689 € - 0,145 €

Lagerbestände
27730 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 1 – Standard-Protektor 1.2 mm LDPE Weiß

10360866

Preisbereich
0,7307 € - 0,2928 €

Lagerbestände
2957 Auf Lager
Merkmale
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Typ
    1
  • Ausführung
    Standard Protector
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 4.0 mm LDPE Schwarz

10360897

Preisbereich
0,5266 € - 0,1053 €

Lagerbestände
1042 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 12.0 mm LDPE Schwarz

10360934

Preisbereich
0,5111 € - 0,1022 €

Lagerbestände
304 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 18.0 mm LDPE Schwarz

10360958

Preisbereich
0,7054 € - 0,1408 €

Lagerbestände
9238 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 5 – Erweiterbar 35.0 mm PP Schwarz

10082027

Preisbereich
0,1216 € - 0,1039 €

Lagerbestände
331 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Ausführung
    Expandable Protector
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 25.0 mm LDPE Schwarz

10360996

Preisbereich
0,8349 € - 0,1844 €

Lagerbestände
395 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 20.0 mm LDPE Schwarz

10360965

Preisbereich
0,6575 € - 0,1464 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 22.0 mm LDPE Schwarz

10360972

Preisbereich
0,666 € - 0,1478 €

Lagerbestände
3097 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 8.0 mm LDPE Schwarz

10360910

Preisbereich
0,4773 € - 0,0954 €

Lagerbestände
875 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 6.0 mm LDPE Schwarz

10360903

Preisbereich
0,4576 € - 0,0918 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 15.0 mm LDPE Schwarz

10360941

Preisbereich
0,6646 € - 0,1327 €

Lagerbestände
1010 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 2 – 3-Weg-Ecke 22.0 mm LDPE Weiß

10360880

Preisbereich
1,0785 € - 0,3083 €

Lagerbestände
1963 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Ausführung
    3 Way Corner Protector
  • Farbe
    Weiß
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 10.0 mm LDPE Schwarz

10360927

Preisbereich
0,4956 € - 0,0989 €

Lagerbestände
714 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 24.0 mm LDPE Schwarz

10360989

Preisbereich
0,8251 € - 0,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz