Menü Suche

Corner Hinge 30.0 mm 20.0 mm Die Cast Zinc Alloy

Corner Hinge is mounted to internally mounted doors and access panels. Ideal for larger applications and suitable for left and right hand mounting.
Artikelnr:

09712222E

173 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 2,3814 €
50 - 249 1,701 €
250 + 1,5309 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

11,91 €

5 x 2,3814 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Overall Length 30.0 mm
Overall Thickness 22.0 mm
Overall Width 20.0 mm
Pin Diameter 6.0 mm
Pin Length 53.0 mm
Colour Black
Finish Powder Coated
Full Material Die Cast Zinc Alloy
Mounting Method Pin
Mounting Orientation Right & Left handed
Pin Material Stainless Steel
Removability Removable
Price per piece incl VAT 12.0199 GBP
Commodity Code 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns