Menü Suche

Durchziehplomben ‒ glattes Band

Auf Lager

Diese Reihe von Durchziehplomben verfügt über ein glattes Kabelband und einen Verschlussmechanismus aus Metall, und gewährleistet eine eindeutige Manipulationssicherheit bei verschiedenen Anwendungen. Das Sortiment umfasst JawLock (Mini- und Maxi-Version), SegureLock, TeraLock und SmoothLock.Durchziehplomben mit glatten Bändern, die als Indikatorplomben dienen und Manipulationen oder Sicherheitsverletzungen in einer Vielzahl von Anwendungen sichtbar machen.Lassen sich leicht anbringen und auf den gewünschten Durchmesser festziehen.Mehrere Plombenarten erhältlich, darunter solche mit längeren Etiketten und mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen. Material: , Polypropylen, PP Farbe: Orange, Blau, Rot, Weiß, Grün, Gelb, Schwarz Seriennummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit C Entfernbarkeit A Farbe B Zugfestigkeit Typ Kaufen
0,2449 € - 0,366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Zum Abreißen
500.0 mm
Gelb
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1703 € - 0,2562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
250.0 mm
Weiß
40.0 mm
14.0 kg-f
JawLock
0,2041 € - 0,3055 € 999 Auf Lager
30.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Gelb
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1929 € - 0,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Nicht zum Abreißen
300.0 mm
Grün
50.0 mm
25.0 kg-f
SegurLock
  • von 9
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Gelb

20085148

Preisbereich
0,366 € - 0,2449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Zugfestigkeit
    35.0 kg-f
JawLock 250.0 mm 28.0 mm Polypropylen Weiß

20084646

Preisbereich
0,2562 € - 0,1703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Zugfestigkeit
    14.0 kg-f
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Gelb

20084875

Preisbereich
0,3055 € - 0,2041 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Zugfestigkeit
    35.0 kg-f
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Grün

20087029

Preisbereich
0,29 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm