Diese Reihe von Durchziehplomben verfügt über ein glattes Kabelband und einen Verschlussmechanismus aus Metall, und gewährleistet eine eindeutige Manipulationssicherheit bei verschiedenen Anwendungen. Das Sortiment umfasst JawLock (Mini- und Maxi-Version), SegureLock, TeraLock und SmoothLock.Durchziehplomben mit glatten Bändern, die als Indikatorplomben dienen und Manipulationen oder Sicherheitsverletzungen in einer Vielzahl von Anwendungen sichtbar machen.Lassen sich leicht anbringen und auf den gewünschten Durchmesser festziehen.Mehrere Plombenarten erhältlich, darunter solche mit längeren Etiketten und mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen. Material: , Polypropylen, PP Farbe: Orange, Blau, Rot, Weiß, Grün, Gelb, Schwarz Seriennummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | C | Entfernbarkeit | A | Farbe | B | Zugfestigkeit | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1082 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Zum Abreißen
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grün
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1396 € - 0,2069 € | 787 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Mit seitlicher Lasche zum Abreißen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blau
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,8383 € - 0,8383 € | 996 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Mit seitlicher Lasche zum Abreißen
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grün
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1929 € - 0,29 € | 7000 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,2041 € - 0,3061 € | 6998 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blau
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,152 € - 0,2281 € | 7000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Manuelle Entfernung – kein Tool erforderlich
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grün
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1647 € - 0,2478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1703 € - 0,2562 € | 9000 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 0,1703 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
15.748 in
400.0 mm
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1703 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
15.748 in
400.0 mm
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,2041 € - 0,3055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Zum Abreißen
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,164 € - 0,2467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1703 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blau
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1746 € - 0,259 € | 1978 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Zum Abreißen
|
9.843 in
250.0 mm
|
Weiß
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 0,1082 € - 0,1999 € | 4076 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Zum Abreißen
|
0.591 in
15.0 mm
|
Blau
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,152 € - 0,2281 € | 4035 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rot
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1703 € - 0,2562 € | 990 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rot
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1746 € - 0,259 € | 5996 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Zum Abreißen
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rot
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 0,1084 € - 0,2027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1084 € - 0,2027 € | 11000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Grün
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.