Menü Suche

Durchziehplomben ‒ Band mit Widerhaken

Auf Lager

Diese Durchziehplomben aus Vollkunststoff bieten Manipulationssicherheit und Schutz vor Diebstahl. Das Sortiment umfasst PrimeLock, LightLock, AceLock und SentryLock. Sie sind für eine werkzeuglose Installation konzipiert und bieten unterschiedliche Bruchfestigkeiten.Ein Sortiment an zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Greifen von rutschigen Materialien eignet.Macht Anzeichen von Manipulationen oder unbefugtem Öffnen kenntlich.Werden zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Material: PP, , Polypropylen Farbe: Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Orange Seriennummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit C Entfernbarkeit A Farbe B Zugfestigkeit Typ Kaufen
0,1104 € - 0,2066 € 993 Auf Lager
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
350.0 mm
Blau
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1423 € - 0,2109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Zum Abreißen
350.0 mm
Weiß
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1423 € - 0,2109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Zum Abreißen
350.0 mm
Gelb
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1103 € - 0,2037 € 986 Auf Lager
28.0 mm
Zum Abreißen
250.0 mm
Blau
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1621 € - 0,2453 € 5000 Auf Lager
20.0 mm
Nicht zum Abreißen
400.0 mm
Rot
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1592 € - 0,2367 € 893 Auf Lager
20.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Blau
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0951 € - 0,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Orange
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1621 € - 0,2453 € 10000 Auf Lager
20.0 mm
Nicht zum Abreißen
400.0 mm
Grün
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1678 € - 0,2482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Zum Abreißen
400.0 mm
Blau
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0679 € - 0,1276 € 10998 Auf Lager
21.3 mm
Zum Abreißen
220.0 mm
Weiß
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,1592 € - 0,2367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Weiß
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1592 € - 0,2367 € 7000 Auf Lager
20.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Rot
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1621 € - 0,2453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Nicht zum Abreißen
400.0 mm
Blau
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1104 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
350.0 mm
Orange
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0951 € - 0,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Blau
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0951 € - 0,1736 € 8000 Auf Lager
18.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Rot
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1104 € - 0,2066 € 10368 Auf Lager
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
350.0 mm
Rot
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1103 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Zum Abreißen
250.0 mm
Weiß
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1104 € - 0,2066 € 6980 Auf Lager
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
350.0 mm
Weiß
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0908 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Nicht zum Abreißen
300.0 mm
Weiß
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
  • von 4
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Blau

20086039

Preisbereich
0,2066 € - 0,1104 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Weiß

20086145

Preisbereich
0,2109 € - 0,1423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Gelb

20086152

Preisbereich
0,2109 € - 0,1423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Blau

20085971

Preisbereich
0,2037 € - 0,1103 €

Lagerbestände
986 Auf Lager
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Rot

20085438

Preisbereich
0,2453 € - 0,1621 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Abreißlasche PP Blau

20087159

Preisbereich
0,2367 € - 0,1592 €

Lagerbestände
893 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Orange

20082338

Preisbereich
0,1736 € - 0,0951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Grün

20085414

Preisbereich
0,2453 € - 0,1621 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Abreißlasche PP Blau

20085469

Preisbereich
0,2482 € - 0,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Weiß

20083847

Preisbereich
0,1276 € - 0,0679 €

Lagerbestände
10998 Auf Lager
Merkmale
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Zugfestigkeit
    8.0 kg-f
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Abreißlasche PP Weiß

20087197

Preisbereich
0,2367 € - 0,1592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Abreißlasche PP Rot

20087180

Preisbereich
0,2367 € - 0,1592 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Blau

20085407

Preisbereich
0,2453 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Orange

20086053

Preisbereich
0,2066 € - 0,1104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Blau

20082314

Preisbereich
0,1736 € - 0,0951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Rot

20082345

Preisbereich
0,1736 € - 0,0951 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Rot

20086060

Preisbereich
0,2066 € - 0,1104 €

Lagerbestände
10368 Auf Lager
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Weiß

20086015

Preisbereich
0,2037 € - 0,1103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Weiß

20086077

Preisbereich
0,2066 € - 0,1104 €

Lagerbestände
6980 Auf Lager
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Weiß

20082413

Preisbereich
0,1707 € - 0,0908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f