Menü Suche

Durchziehplomben ‒ Band mit Widerhaken

Auf Lager

Diese Durchziehplomben aus Vollkunststoff bieten Manipulationssicherheit und Schutz vor Diebstahl. Das Sortiment umfasst PrimeLock, LightLock, AceLock und SentryLock. Sie sind für eine werkzeuglose Installation konzipiert und bieten unterschiedliche Bruchfestigkeiten.Ein Sortiment an zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Greifen von rutschigen Materialien eignet.Macht Anzeichen von Manipulationen oder unbefugtem Öffnen kenntlich.Werden zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Material: PP, , Polypropylen Farbe: Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Orange Seriennummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit C Entfernbarkeit A Farbe B Zugfestigkeit Typ Kaufen
0,1104 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
350.0 mm
Orange
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1104 € - 0,2066 € 10368 Auf Lager
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
350.0 mm
Rot
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0951 € - 0,1736 € 6000 Auf Lager
18.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Grün
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1592 € - 0,2367 € 17000 Auf Lager
20.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Grün
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1621 € - 0,2453 € 10000 Auf Lager
20.0 mm
Nicht zum Abreißen
400.0 mm
Grün
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0908 € - 0,1707 € 7075 Auf Lager
18.0 mm
Nicht zum Abreißen
300.0 mm
Gelb
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,086 € - 0,1606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Nicht zum Abreißen
200.0 mm
Gelb
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1103 € - 0,2037 € 15999 Auf Lager
28.0 mm
Zum Abreißen
250.0 mm
Grün
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1423 € - 0,2109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Zum Abreißen
350.0 mm
Weiß
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1057 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
250.0 mm
Blau
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1104 € - 0,2066 € 6980 Auf Lager
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
350.0 mm
Weiß
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0908 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Nicht zum Abreißen
300.0 mm
Weiß
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0889 € - 0,1621 € 4000 Auf Lager
18.0 mm
Zum Abreißen
200.0 mm
Rot
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1678 € - 0,2482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Zum Abreißen
400.0 mm
Blau
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1678 € - 0,2482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Zum Abreißen
400.0 mm
Rot
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,086 € - 0,1606 € 14000 Auf Lager
18.0 mm
Nicht zum Abreißen
200.0 mm
Weiß
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1057 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
250.0 mm
Orange
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1103 € - 0,2037 € 26000 Auf Lager
28.0 mm
Zum Abreißen
250.0 mm
Rot
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0951 € - 0,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Gelb
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1057 € - 0,198 € 5995 Auf Lager
28.0 mm
Nicht zum Abreißen
250.0 mm
Weiß
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
  • von 4
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Orange

20086053

Preisbereich
0,2066 € - 0,1104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Rot

20086060

Preisbereich
0,2066 € - 0,1104 €

Lagerbestände
10368 Auf Lager
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Grün

20082321

Preisbereich
0,1736 € - 0,0951 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Abreißlasche PP Grün

20087166

Preisbereich
0,2367 € - 0,1592 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Grün

20085414

Preisbereich
0,2453 € - 0,1621 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Gelb

20082420

Preisbereich
0,1707 € - 0,0908 €

Lagerbestände
7075 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Gelb

20082307

Preisbereich
0,1606 € - 0,086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Grün

20085988

Preisbereich
0,2037 € - 0,1103 €

Lagerbestände
15999 Auf Lager
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Weiß

20086145

Preisbereich
0,2109 € - 0,1423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Blau

20085872

Preisbereich
0,198 € - 0,1057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Weiß

20086077

Preisbereich
0,2066 € - 0,1104 €

Lagerbestände
6980 Auf Lager
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Weiß

20082413

Preisbereich
0,1707 € - 0,0908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Rot

20082222

Preisbereich
0,1621 € - 0,0889 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Abreißlasche PP Blau

20085469

Preisbereich
0,2482 € - 0,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Abreißlasche PP Rot

20085490

Preisbereich
0,2482 € - 0,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Weiß

20082291

Preisbereich
0,1606 € - 0,086 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Orange

20085896

Preisbereich
0,198 € - 0,1057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Rot

20086008

Preisbereich
0,2037 € - 0,1103 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Gelb

20082369

Preisbereich
0,1736 € - 0,0951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Weiß

20085919

Preisbereich
0,198 € - 0,1057 €

Lagerbestände
5995 Auf Lager
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f