Menü Suche

Druckmontage-Kabelbinderhalter

Auf Lager

Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.

Seriennummer: SR2022

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
76 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Plattenstärkenbereich Befestigungsmethode Kaufen
0,1401 € - 0,173 € 148998 Auf Lager
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Schnellmontage
0,3616 € - 0,4465 € 989 Auf Lager
8.1 mm
Tannenbaumbefestigung
0,1429 € - 0,1764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
Schnellmontage
0,1401 € - 0,173 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Schnellmontage
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
Zum Eindrücken
0,3196 € - 0,3463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Zum Eindrücken
0,1703 € - 0,2267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
5.0 mm
Tannenbaumbefestigung
10376898 0,1227 € - 0,1436 € 3800 Auf Lager
6.2 mm
8.1 mm
Zum Eindrücken
0,1534 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
Schnellmontage
0,1746 € - 0,1999 € 26795 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Schnellmontage
0,1175 € - 0,1647 € 23506 Auf Lager
4.0 mm
Schnellmontage
0,0721 € - 0,089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
Schnellmontage
0,1746 € - 0,1999 € 6182 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Schnellmontage
0,0999 € - 0,1985 € 5370 Auf Lager
4.3 mm
5.1 mm
Schraube
0,1746 € - 0,1999 € 2039 Auf Lager
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Schnellmontage
0,1746 € - 0,1999 € 35075 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
Schnellmontage
0,1117 € - 0,1309 € 11248 Auf Lager
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
Zum Eindrücken
0,1534 € - 0,1999 € 109 Auf Lager
8.1 mm
Schnellmontage
0,0627 € - 0,0774 € 1990 Auf Lager
1.0 - 4.5 mm
0,2027 € - 0,2309 € 1520 Auf Lager
6.4 mm
6.6 mm
1.2 - 2.8 mm
Zum Eindrücken
  • von 4
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10363645

Preisbereich
0,173 € - 0,1401 €

Lagerbestände
148998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Fir Tree 0.320 in HDPE Schwarz

10363447

Preisbereich
0,4465 € - 0,3616 €

Lagerbestände
989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Tannenbaumbefestigung
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    30.9 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 0.252 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10363669

Preisbereich
0,1764 € - 0,1429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10363652

Preisbereich
0,173 € - 0,1401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Spreizanker #8 PA Natur

10363676


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    18.6 mm
  • Gesamtbreite
    12.3 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 13.0 mm PA Schwarz

10108932

Preisbereich
0,3463 € - 0,3196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    13.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
Kabelbinderhalter Schnellmontage 5.0 mm PA Natur

10314609

Preisbereich
0,2267 € - 0,1703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Tannenbaumbefestigung
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.2 mm
  • Gesamthöhe
    13.6 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 8.1 mm PA Natur

10376898

Preisbereich
0,1436 € - 0,1227 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 8.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    17.7 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 8.1 mm Nylon 6/6 Schwarz

10089330

Preisbereich
0,1999 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    8.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 4.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10009505

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
26795 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 4.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10089316

Preisbereich
0,1647 € - 0,1175 €

Lagerbestände
23506 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 2.8 mm Nylon 6/6 Natur

10009550

Preisbereich
0,089 € - 0,0721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Gesamthöhe
    16.1 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 4.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10009529

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
6182 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
Kabelbinderhalter Schraube 5.1 mm PA Schwarz

10122068

Preisbereich
0,1985 € - 0,0999 €

Lagerbestände
5370 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    5.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 2.0 mm Nylon 6/6 Natur

10155226

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
2039 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.7 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10009420

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
35075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Gesamtlänge
    14.2 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 3.8 mm PA Natur

10376881

Preisbereich
0,1309 € - 0,1117 €

Lagerbestände
11248 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    3.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 8.1 mm Nylon 6/6 Natur

10089323

Preisbereich
0,1999 € - 0,1534 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    8.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken Nylon 6/6 Natur

10009543

Preisbereich
0,0774 € - 0,0627 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinderhalter Zum Eindrücken 6.6 mm PA Natur

10009680

Preisbereich
0,2309 € - 0,2027 €

Lagerbestände
1520 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    6.6 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.2 - 2.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm