Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
7,6174 € - 15,08 € 2 Auf Lager
Nylon
7,6174 € - 15,08 € 84 Auf Lager
Nylon
5,1674 € - 10,1719 € 11 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
5,1674 € - 10,1719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
1,5609 € - 1,7344 € 150 Auf Lager
Nylon
1,2488 € - 1,3875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6,491 € - 12,1365 € 2 Auf Lager
Nylon
5,1674 € - 10,1719 € 26 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
0,8733 € - 0,9703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
5,1674 € - 10,1719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm Doppelbart-Schlüssel
5,1674 € - 10,1719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,8438 € - 0,9375 € 49 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
0,8733 € - 0,9703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm Doppelbart-Schlüssel
5,1674 € - 10,1719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
35,6091 € - 66,5927 € 74 Auf Lager
Edelstahl 304
5 mm Doppelbart-Schlüssel
9,6052 € - 10,6725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
Druckgegossene Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
3 mm Doppelbart-Schlüssel
24,1254 € - 24,1254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
Unbehandelt
7 mm Dreikant-Schlüssel
7.5 mm
5,1674 € - 10,1719 € 46 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
5,1674 € - 10,1719 € 46 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
  • von 13
Drehriegel Schwarz

10281277

Preisbereich
15,08 € - 7,6174 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Schwarz

10281260

Preisbereich
15,08 € - 7,6174 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 8.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Nylon

20050597

Preisbereich
10,1719 € - 5,1674 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 26.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Nylon

20050573

Preisbereich
10,1719 € - 5,1674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Dreikant 18.5 mm Nylon

20050801

Preisbereich
1,7344 € - 1,5609 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050665

Preisbereich
1,3875 € - 1,2488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Dreikant 22.5 mm Nylon

20050818

Preisbereich
12,1365 € - 6,491 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 26.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Nylon

20050634

Preisbereich
10,1719 € - 5,1674 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 14.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050429

Preisbereich
0,9703 € - 0,8733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 18.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050498

Preisbereich
10,1719 € - 5,1674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050672

Preisbereich
10,1719 € - 5,1674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Nylon

20050658

Preisbereich
0,9375 € - 0,8438 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 28.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050528

Preisbereich
0,9703 € - 0,8733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 28.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Nylon

20050580

Preisbereich
10,1719 € - 5,1674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 18.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel

20050092

Preisbereich
66,5927 € - 35,6091 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel

20050207

Preisbereich
10,6725 € - 9,6052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

20055554


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Vorreiber 7 mm Dreikant-Schlüssel 7.5 mm

20051891

Preisbereich
24,1254 € - 24,1254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Greifweite
    7.5 mm
Drehriegel 26.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050450

Preisbereich
10,1719 € - 5,1674 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 24.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Nylon

20050627

Preisbereich
10,1719 € - 5,1674 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790