Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 49 | 18,3629 € |
50 - 249 | 6,0521 € |
250 + | 4,9329 € |
Mounting Orientation | Right Handed |
---|---|
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
Material | Zinc Alloy |
Finish | Chrome Plated |
Grip Range | 26.5 mm |
Grip Range | 1.043 in |
Includes | No Includes |
Mounting Hole Shape | 22.2 x 20.2 mm |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Key Type | 8.0 mm Square Key |
Commodity Code | 8301300000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.