Menü Suche

Drehriegel - Schnellverschluss

Auf Lager

Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifftyp Maximale Greifkapazität Schlüsseltyp Kaufen
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
22.5 mm
Geschlitzter Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,5188 € - 2,3625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,5188 € - 2,3625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 4
Drehriegel 8 mm Dreikant 14.5 mm Nylon

20077150

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzt 18.5 mm Nylon

20077259

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant 26.5 mm Nylon

20077129

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Dreikant 26.5 mm Nylon

20077204

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant 18.5 mm Nylon

20077099

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Dreikant 28.5 mm Nylon

20077211

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 5 mm Doppelbart 18.5 mm Nylon

20077013

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant 14.5 mm Nylon

20077075

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant 28.5 mm Nylon

20077136

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant 18.5 mm Nylon

20077082

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzter Schlüssel 22.5 mm PA

20079222


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Greifweite
    22.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm PA

20078959


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm PA

20078942


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 5 mm Doppelbart 26.5 mm Nylon

20077044

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant 8.5 mm Nylon

20077143

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzt 14.5 mm Nylon

20077235

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzt 22.5 mm Nylon

20077266

Preisbereich
2,3625 € - 1,5188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzt 28.5 mm Nylon

20077297

Preisbereich
2,3625 € - 1,5188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant 22.5 mm Nylon

20077105

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 5 mm Doppelbart 28.5 mm Nylon

20077051

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz