Menü Suche

Drehriegel - Schnellverschluss

Auf Lager

Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifftyp Maximale Greifkapazität Schlüsseltyp Kaufen
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
24.5 mm
Geschlitzter Schlüssel
1,8439 € - 2,8682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3100 Auf Lager
38,8334 € - 54,3668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20,6719 € - 32,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25,0976 € - 27,8862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,8439 € - 2,8682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,5188 € - 2,3625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,5188 € - 2,3625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 4
Drehriegel 5 mm Doppelbart 14.5 mm Nylon

20126223

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzter Schlüssel 24.5 mm PA

20126445


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 5 mm Doppelbart 8.5 mm Nylon

20126230

Preisbereich
2,8682 € - 1,8439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzt 8.5 mm Nylon

20126247


Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Edelstahl

20075194

Preisbereich
54,3668 € - 38,8334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Vorreiber Edelstahl

20075200

Preisbereich
32,1562 € - 20,6719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Vorreiber Edelstahl

20075231

Preisbereich
27,8862 € - 25,0976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 5 mm Doppelbart 22.5 mm Nylon

20077020

Preisbereich
2,8682 € - 1,8439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzt 28.5 mm Nylon

20077297

Preisbereich
2,3625 € - 1,5188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Dreikant 26.5 mm Nylon

20077204

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant 18.5 mm Nylon

20077099

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant 22.5 mm Nylon

20077105

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 5 mm Doppelbart 28.5 mm Nylon

20077051

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant 18.5 mm Nylon

20077082

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant 26.5 mm Nylon

20077129

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzt 14.5 mm Nylon

20077235

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzt 22.5 mm Nylon

20077266

Preisbereich
2,3625 € - 1,5188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Dreikant 18.5 mm Nylon

20077174

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzt 18.5 mm Nylon

20077242

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzt 24.5 mm Nylon

20077273

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz