Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.
Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.
Seriennummer: SR5522
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Zungenlänge | Oberfläche | Korpusmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2223 € - 14,3112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 3,2912 € - 5,1196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 11,1234 € - 15,5728 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 4,1281 € - 5,7793 € | 50 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Nylon
|
||
| 11,1234 € - 15,5728 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 11,1234 € - 15,5728 € | 64 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 2,0049 € - 3,1188 € | 145 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verchromt
|
|
||
| 2,0049 € - 3,1188 € | 50 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verchromt
|
|
||
| 6,2094 € - 8,6931 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Nylon
|
||
| 10,8418 € - 15,1785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 13,8972 € - 25,9843 € | 40 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 13,8972 € - 25,9843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 2,7298 € - 4,2464 € | 4497 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verchromt
|
|
||
| 2,0049 € - 3,1188 € | 7 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Verchromt
|
|
||
| 10,8418 € - 15,1785 € | 50 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 2,4588 € - 3,8248 € | 53 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 10,8418 € - 15,1785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 6,2094 € - 8,6931 € | 473 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Nylon
|
||
| 11,4754 € - 16,0656 € | 25 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 3,285 € - 3,65 € | 34 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.