Menü Suche

Drehriegel ‒ Knebelbetätigung

Auf Lager

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.

Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.

  • Material: Zinklegierung, PA, Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe: Chrom, Natur, Schwarz


Seriennummer: SR5522

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Zungenlänge Oberfläche Korpusmaterial Kaufen
14,4323 € - 26,9825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
3,285 € - 3,65 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
2,0049 € - 3,1188 € 145 Auf Lager
18.5 mm
45.0 mm
Verchromt
13,8972 € - 25,9843 € 8 Auf Lager
45.0 mm
10,8418 € - 15,1785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
10,8418 € - 15,1785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
6,2094 € - 8,6931 € 273 Auf Lager
35.0 mm
Nylon
2,4588 € - 3,8248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
11,4754 € - 16,0656 € 25 Auf Lager
45.0 mm
10,8418 € - 15,1785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
6,2094 € - 8,6931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Nylon
2,7298 € - 4,2464 € 4497 Auf Lager
26.5 mm
45.0 mm
Verchromt
10,8418 € - 15,1785 € 50 Auf Lager
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
13,8972 € - 25,9843 € 40 Auf Lager
45.0 mm
4,1281 € - 5,7793 € 50 Auf Lager
35.0 mm
Nylon
2,4588 € - 3,8248 € 53 Auf Lager
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
11,1234 € - 15,5728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
13,8972 € - 25,9843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
11,1234 € - 15,5728 € 64 Auf Lager
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
4,2947 € - 4,7719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
  • von 4
Vorreiber Flügelknopf

20059439

Preisbereich
26,9825 € - 14,4323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vorreiber Flügelknopf

20059460

Preisbereich
3,65 € - 3,285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

20063979

Preisbereich
3,1188 € - 2,0049 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf

20051662

Preisbereich
25,9843 € - 13,8972 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber Flügelknopf

20073596

Preisbereich
15,1785 € - 10,8418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf

20073527

Preisbereich
15,1785 € - 10,8418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Vorreiber Flügelknopf

20051198

Preisbereich
8,6931 € - 6,2094 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Korpusmaterial
    Nylon
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf

20056957

Preisbereich
3,8248 € - 2,4588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Vorreiber Flügelknopf

20067281

Preisbereich
16,0656 € - 11,4754 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    16.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Flügelknopf

20073510

Preisbereich
15,1785 € - 10,8418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf

20051211

Preisbereich
8,6931 € - 6,2094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Korpusmaterial
    Nylon
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

20063993

Preisbereich
4,2464 € - 2,7298 €

Lagerbestände
4497 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf

20073541

Preisbereich
15,1785 € - 10,8418 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Vorreiber Flügelknopf

20051631

Preisbereich
25,9843 € - 13,8972 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber Flügelknopf

20051228

Preisbereich
5,7793 € - 4,1281 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Korpusmaterial
    Nylon
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf

20056971

Preisbereich
3,8248 € - 2,4588 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Vorreiber Flügelknopf

20056964

Preisbereich
15,5728 € - 11,1234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf

20051679

Preisbereich
25,9843 € - 13,8972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Vorreiber Flügelknopf

20056988

Preisbereich
15,5728 € - 11,1234 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf

20120900

Preisbereich
4,7719 € - 4,2947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000