Menü Suche

Drehfallen

Auf Lager

Drehfallen zur Fernöffnung von Außen- und Innentüren, Hauben oder Fächern bieten maximale Sicherheit und eine einfache und bequeme Bedienung über den Schnappverschluss.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Breite Betätigungshebeltyp Befestigungsausrichtung Oberfläche Montageart Länge Typ Kaufen
17,3024 € - 17,3024 € In Produktion
35.7 mm
Perpendicular
Für linken Türanschlag
Zinc Plated
Standard
77.0 mm
Standard
17,3024 € - 17,3024 € 1 Auf Lager
35.7 mm
Perpendicular
Für linken Türanschlag
Zinc Plated
7.2 mm
77.0 mm
Standard
In Produktion
35.7 mm
Perpendicular
Für rechten Türanschlag
Glänzend
Standard
77.0 mm
Standard
17,3024 € - 17,3024 € In Produktion
35.7 mm
Perpendicular
Für rechten Türanschlag
Zinc Plated
Standard
77.0 mm
Standard
17,3024 € - 17,3024 € In Produktion
35.7 mm
Perpendicular
Für linken Türanschlag
Zinc Plated
1/4'
77.0 mm
Standard
17,3024 € - 17,3024 € In Produktion
35.7 mm
Perpendicular
Für rechten Türanschlag
Zinc Plated
7.2 mm
77.0 mm
Standard
Drehfallen M6 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur M6

281022002E

Preisbereich
17,3024 € - 17,3024 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

281021002E

Preisbereich
17,3024 € - 17,3024 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Standard 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

281023001E


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen M6 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur M6

281022001E

Preisbereich
17,3024 € - 17,3024 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

281023002E

Preisbereich
17,3024 € - 17,3024 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    1/4'
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

281021001E

Preisbereich
17,3024 € - 17,3024 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag