Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,3724 € - 0,4138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
13.0 mm
0,9565 € - 1,1949 € 678 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
55.0 mm
0,4591 € - 0,5739 € 856 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
6.0 mm
1,2005 € - 1,4984 € 1005 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
60.0 mm
0,4814 € - 0,6017 € 763 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
6.0 mm
0,4964 € - 0,6183 € 974 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
20.0 mm
0,8409 € - 1,0515 € 78 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
40.0 mm
0,5078 € - 0,5643 € 488 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
25.0 mm
0,7822 € - 0,9793 € 207 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
35.0 mm
0,3655 € - 0,4558 € 2198 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
8.0 mm
0,495 € - 0,55 € 900 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
18.0 mm
2,046 € - 2,2867 € 27370 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
45.0 mm
2,9035 € - 3,2194 € 95 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
70.0 mm
1,0612 € - 1,1791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
30.0 mm
1,895 € - 2,1056 € 549 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
50.0 mm
0,966 € - 1,0733 € 400 Auf Lager
M6
10.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
12.0 mm
0,6785 € - 0,8469 € 1571 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
35.0 mm
0,9297 € - 1,1629 € 3414 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
55.0 mm
1,27 € - 1,4112 € 78 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
80.0 mm
0,5388 € - 0,5987 € 580 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
10.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Preisbereich
0,4138 € - 0,3724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 55.0 mm

10198209

Preisbereich
1,1949 € - 0,9565 €

Lagerbestände
678 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 6.0 mm

10198230

Preisbereich
0,5739 € - 0,4591 €

Lagerbestände
856 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Preisbereich
1,4984 € - 1,2005 €

Lagerbestände
1005 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Preisbereich
0,6017 € - 0,4814 €

Lagerbestände
763 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131

Preisbereich
0,6183 € - 0,4964 €

Lagerbestände
974 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Preisbereich
1,0515 € - 0,8409 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 25.0 mm

10198148

Preisbereich
0,5643 € - 0,5078 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 35.0 mm

10198162

Preisbereich
0,9793 € - 0,7822 €

Lagerbestände
207 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 8.0 mm

10198025

Preisbereich
0,4558 € - 0,3655 €

Lagerbestände
2198 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10198322

Preisbereich
0,55 € - 0,495 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 45.0 mm

10198704

Preisbereich
2,2867 € - 2,046 €

Lagerbestände
27370 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 70.0 mm

10198742

Preisbereich
3,2194 € - 2,9035 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 30.0 mm

10198674

Preisbereich
1,1791 € - 1,0612 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Preisbereich
2,1056 € - 1,895 €

Lagerbestände
549 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Preisbereich
1,0733 € - 0,966 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 35.0 mm

10199527

Preisbereich
0,8469 € - 0,6785 €

Lagerbestände
1571 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 55.0 mm

10199565

Preisbereich
1,1629 € - 0,9297 €

Lagerbestände
3414 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 80.0 mm

10199602

Preisbereich
1,4112 € - 1,27 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 10.0 mm

10199619

Preisbereich
0,5987 € - 0,5388 €

Lagerbestände
580 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt