Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5077 € - 0,5642 € | 3830 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,313 € - 0,3477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2999 € - 0,3332 € | 900 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,391 € - 0,4344 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3905 € - 0,4339 € | 3570 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6264 € - 0,696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,5334 € | 5300 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,327 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3831 € - 0,4256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5325 € - 0,6649 € | 2000 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,313 € - 0,3477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4069 € - 0,5072 € | 2200 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5066 € - 0,5629 € | 750 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4769 € - 0,5957 € | 98 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3905 € - 0,4339 € | 200 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7183 € - 0,7981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1117 € - 1,39 € | 1300 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3896 € - 0,4844 € | 1108 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4091 € - 0,4545 € | 100 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.