Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,9849 € - 1,2292 € 1000 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
40.0 mm
0,2582 € - 0,2869 € 1500 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
5.0 mm
0,2024 € - 0,2249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
7.0 mm
0,3903 € - 0,4337 € 4209 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
20.0 mm
0,3903 € - 0,4337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
35.0 mm
0,3097 € - 0,3441 € 998 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
5.0 mm
0,2024 € - 0,2249 € 1300 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
8.0 mm
0,3315 € - 0,3683 € 1000 Auf Lager
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
6.0 mm
5,1551 € - 5,7279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Vernickelt
14.0 mm
70.0 mm
0,2247 € - 0,2497 € 798 Auf Lager
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
18.0 mm
0,3454 € - 0,3838 € 201 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
12.0 mm
0,346 € - 0,3844 € 1238 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
18.0 mm
0,2855 € - 0,3172 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
15.0 mm
0,2493 € - 0,277 € 500 Auf Lager
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
8.0 mm
0,2479 € - 0,2755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
30.0 mm
0,3407 € - 0,3785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
10.0 mm
0,2382 € - 0,2647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
25.0 mm
0,2126 € - 0,2363 € 1000 Auf Lager
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
12.0 mm
10199398 0,4254 € - 0,4727 € 198 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
25.0 mm
0,4347 € - 0,483 € 18824 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
8.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 40.0 mm

10198407

Preisbereich
1,2292 € - 0,9849 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10198995

Preisbereich
0,2869 € - 0,2582 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10630594

Preisbereich
0,2249 € - 0,2024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10199381

Preisbereich
0,4337 € - 0,3903 €

Lagerbestände
4209 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 35.0 mm

10199268

Preisbereich
0,4337 € - 0,3903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 5.0 mm

10199305

Preisbereich
0,3441 € - 0,3097 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10199015

Preisbereich
0,2249 € - 0,2024 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 6.0 mm

10198933

Preisbereich
0,3683 € - 0,3315 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 70.0 mm

10633069

Preisbereich
5,7279 € - 5,1551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 18.0 mm

10198988

Preisbereich
0,2497 € - 0,2247 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10199343

Preisbereich
0,3838 € - 0,3454 €

Lagerbestände
201 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 18.0 mm

10199220

Preisbereich
0,3844 € - 0,346 €

Lagerbestände
1238 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 15.0 mm

10198971

Preisbereich
0,3172 € - 0,2855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 8.0 mm

10198940

Preisbereich
0,277 € - 0,2493 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 30.0 mm

10630693

Preisbereich
0,2755 € - 0,2479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10199022

Preisbereich
0,3785 € - 0,3407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 25.0 mm

10630686

Preisbereich
0,2647 € - 0,2382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 12.0 mm

10198964

Preisbereich
0,2363 € - 0,2126 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10199398

Preisbereich
0,4727 € - 0,4254 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 8.0 mm

10199442

Preisbereich
0,483 € - 0,4347 €

Lagerbestände
18824 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt