Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3238 € - 1,1058 € | 4950 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1783 € | 10198 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,19 € - 0,3463 € | 7900 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,149 € - 0,1656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7887 € - 1,5447 € | 8450 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4871 € - 1,6617 € | 7000 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2281 € - 0,4153 € | 20600 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2734 € - 0,4989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3055 € - 0,4956 € | 4882 Auf Lager |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,176 € - 0,321 € | 1342 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2956 € - 1,1354 € | 4300 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,428 € - 0,6955 € | 1500 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3562 € - 1,2182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2562 € - 0,4688 € | 100 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4019 € - 0,652 € | 9010 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3154 € - 1,0763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,357 € - 0,3967 € | 8764 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2407 € - 0,4393 € | 30230 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2583 € - 0,4688 € | 18818 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2661 € - 0,4857 € | 1486 Auf Lager |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.