Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2984 € - 0,4849 € | 8952 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2955 € - 1,0063 € | 7600 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6168 € - 0,6853 € | 8367 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2061 € - 0,3761 € | 20900 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3045 € - 0,3384 € | 10600 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2469 € - 0,4573 € | 15860 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 1,1509 € | 42040 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3635 € - 0,592 € | 6100 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2525 € - 0,4605 € | 900 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,5236 € | 510 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4132 € - 1,4161 € | 4700 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5442 € - 0,6047 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0982 € - 1,3735 € | 500 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7281 € - 0,9116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0169 € - 1,2727 € | 1983 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2249 € - 1,361 € | 1060 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,1964 € - 2,4522 € | 1450 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10198629 | 0,865 € - 1,0786 € | 600 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,7179 € - 0,7976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3168 € - 2,5876 € | 98 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.