Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,2066 € - 0,3773 € 11236 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
4.0 mm
8.0 mm
0,5683 € - 1,9394 € 2990 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
25.0 mm
0,2927 € - 1,1208 € 56190 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
7.5 mm
15.0 mm
0,1676 € - 0,1862 € 14917 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
3.0 mm
8.0 mm
0,3162 € - 1,0765 € 15200 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
10.0 mm
0,2023 € - 0,3701 € 3900 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
3.5 mm
7.0 mm
0,2145 € - 0,3914 € 42100 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
5.0 mm
10.0 mm
0,363 € - 0,6722 € 9270 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
9.0 mm
18.0 mm
0,1979 € - 0,3666 € 2020 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
12.0 mm
0,6435 € - 2,6503 € 9245 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
30.0 mm
0,1852 € - 0,3357 € 26000 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
2.5 mm
5.0 mm
0,2553 € - 0,9792 € 520 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
12.0 mm
0,1764 € - 0,3228 € 63220 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
2.5 mm
5.0 mm
0,2941 € - 1,1268 € 4800 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
4.0 mm
8.0 mm
0,3759 € - 1,2835 € 9460 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
12.0 mm
0,2998 € - 0,548 € 14823 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
16.0 mm
0,1908 € - 0,3472 € 20500 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
3.0 mm
6.0 mm
0,3142 € - 1,2082 € 57900 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
9.0 mm
18.0 mm
0,284 € - 0,5208 € 10700 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
7.0 mm
14.0 mm
0,4562 € - 1,5547 € 13950 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
35.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 8.0 mm

20069490

Preisbereich
0,3773 € - 0,2066 €

Lagerbestände
11236 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 25.0 mm

20069575

Preisbereich
1,9394 € - 0,5683 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 15.0 mm

20069292

Preisbereich
1,1208 € - 0,2927 €

Lagerbestände
56190 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 8.0 mm

20069483

Preisbereich
0,1862 € - 0,1676 €

Lagerbestände
14917 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 10.0 mm

20069513

Preisbereich
1,0765 € - 0,3162 €

Lagerbestände
15200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 7.0 mm

20069476

Preisbereich
0,3701 € - 0,2023 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    3.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 10.0 mm

20069131

Preisbereich
0,3914 € - 0,2145 €

Lagerbestände
42100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 18.0 mm

20069551

Preisbereich
0,6722 € - 0,363 €

Lagerbestände
9270 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 12.0 mm

20069247

Preisbereich
0,3666 € - 0,1979 €

Lagerbestände
2020 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 30.0 mm

20069582

Preisbereich
2,6503 € - 0,6435 €

Lagerbestände
9245 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 5.0 mm

20069186

Preisbereich
0,3357 € - 0,1852 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 12.0 mm

20069254

Preisbereich
0,9792 € - 0,2553 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 5.0 mm

20069438

Preisbereich
0,3228 € - 0,1764 €

Lagerbestände
63220 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 8.0 mm

20069629

Preisbereich
1,1268 € - 0,2941 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 12.0 mm

20069520

Preisbereich
1,2835 € - 0,3759 €

Lagerbestände
9460 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 16.0 mm

20069308

Preisbereich
0,548 € - 0,2998 €

Lagerbestände
14823 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 6.0 mm

20069469

Preisbereich
0,3472 € - 0,1908 €

Lagerbestände
20500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 18.0 mm

20069339

Preisbereich
1,2082 € - 0,3142 €

Lagerbestände
57900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 14.0 mm

20069278

Preisbereich
0,5208 € - 0,284 €

Lagerbestände
10700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 35.0 mm

20069407

Preisbereich
1,5547 € - 0,4562 €

Lagerbestände
13950 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt