Menü Suche

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.


Seriennummer: SR2719 ,SR2727

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
770 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1389 € - 0,1534 € 75786 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
0,0678 € - 0,0754 € 4000 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
0,0742 € - 0,0824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
0,104 € - 0,1157 € 6248 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1355 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,2098 € - 0,3844 € 2577 Auf Lager
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
27.0 mm
0,0691 € - 0,0768 € 1 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
15.9 mm
0,0718 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
22.2 mm
0,0692 € - 0,0769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
19.1 mm
0,077 € - 0,0856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
25.4 mm
0,0658 € - 0,0731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
0,2041 € - 0,2323 € 7342 Auf Lager
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
3.2 mm
0,2161 € - 0,2402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,0921 € - 0,1024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0743 € - 0,0825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0646 € - 0,0718 € 4000 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
19.1 mm
0,0578 € - 0,0643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0734 € - 0,0816 € 2043 Auf Lager
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0848 € - 0,0943 € 4483 Auf Lager
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1136 € - 0,1262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
  • von 39
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10013038

Preisbereich
0,1534 € - 0,1389 €

Lagerbestände
75786 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10013076

Preisbereich
0,0754 € - 0,0678 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10012260

Preisbereich
0,0824 € - 0,0742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10012307

Preisbereich
0,1157 € - 0,104 €

Lagerbestände
6248 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10011959

Preisbereich
0,1506 € - 0,1355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 27.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10119792

Preisbereich
0,3844 € - 0,2098 €

Lagerbestände
2577 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.7 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10012925

Preisbereich
0,0768 € - 0,0691 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-0 Natur

10012963

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10012949

Preisbereich
0,0769 € - 0,0692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm PA UL94 V-0 Natur

10012970

Preisbereich
0,0856 € - 0,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10013113

Preisbereich
0,0731 € - 0,0658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10013533

Preisbereich
0,2323 € - 0,2041 €

Lagerbestände
7342 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10013571

Preisbereich
0,2402 € - 0,2161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151358

Preisbereich
0,1024 € - 0,0921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe B
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151327

Preisbereich
0,0825 € - 0,0743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe B
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10012413

Preisbereich
0,0718 € - 0,0646 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10002889

Preisbereich
0,0643 € - 0,0578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-0 Natur

10002926

Preisbereich
0,0816 € - 0,0734 €

Lagerbestände
2043 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151297

Preisbereich
0,0943 € - 0,0848 €

Lagerbestände
4483 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe B
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151334

Preisbereich
0,1262 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe B
    3.2 mm