Menü Suche

Snap Lock Support 28.6 mm PA UL94 V-2 Natural

Type 4 DLMSPM. Made from natural nylon 6/6 RMS-01. Double locking mini support posts that easily clip into holes. Can be used to hold 2 PCB together or a single board to a chassis.
Artikelnr:

DLMSPM-18-01

93 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1533 €
5000 - 9999 0,1423 €
10000 - 19999 0,1347 €
20000 + 0,1272 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

153,30 €

1000 x 0,1533 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Colour Natural
Hole A Fix Type Locking Two Prong Fix
Hole B Fix Type Locking Two Prong Fix
Body Diameter 4.6 mm
Hole Diameter A 3.2 mm
Hole Diameter B 3.2 mm
Locking Head Height B 3.6 mm
Spacer Length 28.6 mm
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns