Menü Suche

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Außendurchmesser Kaufen
0,0729 € - 0,0811 € 15061 Auf Lager
PG 13.5
24.0 mm
0,1072 € - 0,1192 € 1180 Auf Lager
M40 x 1.5
53.0 mm
0,0516 € - 0,0574 € 54571 Auf Lager
PG 7
16.0 mm
0,0618 € - 0,0688 € 2082 Auf Lager
PG 16
26.0 mm
0,1063 € - 0,1182 € 7001 Auf Lager
PG 36
51.0 mm
0,064 € - 0,0711 € 35350 Auf Lager
M16 x 1.5
19.5 mm
0,0405 € - 0,045 € 25904 Auf Lager
PG 11
0,0675 € - 0,0751 € 3440 Auf Lager
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,0821 € - 0,0821 € 790 Auf Lager
M63 x 1.5
0,0946 € - 0,1051 € 3890 Auf Lager
M32 x 1.5
0,0352 € - 0,0352 € 19798 Auf Lager
1/2" NPT
24.0 mm
0,0675 € - 0,0751 € 1472 Auf Lager
PG 21
32.5 mm
0,1633 € - 0,1788 € 5280 Auf Lager
PG 48
64.0 mm
0,048 € - 0,048 € 125 Auf Lager
PG 29
41.0 mm
0,0675 € - 0,0751 € 8934 Auf Lager
M12 x 1.5
0,0696 € - 0,0696 € 4513 Auf Lager
PG 42
59.5 mm
0,0542 € - 0,0599 € 75396 Auf Lager
1/2" NPT
27.0 mm
0,0673 € - 0,0747 € 61754 Auf Lager
M20 x 1.5
24.0 mm
0,0408 € - 0,0416 € 4472 Auf Lager
PG 9
0,1091 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50 x 1.5
62.5 mm
  • von 3
Plombe für Kabelverschraubung PG 13.5 Neopren Schwarz

10380987

Preisbereich
0,0811 € - 0,0729 €

Lagerbestände
15061 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 13.5
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M40 x 1.5 Neopren Schwarz

10381106

Preisbereich
0,1192 € - 0,1072 €

Lagerbestände
1180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.7 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
  • Außendurchmesser
    53.0 mm
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen PG 7 Neopren Schwarz

10380956

Preisbereich
0,0574 € - 0,0516 €

Lagerbestände
54571 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 7
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 16 Neopren Schwarz

10380994

Preisbereich
0,0688 € - 0,0618 €

Lagerbestände
2082 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 16
  • Außendurchmesser
    26.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 36 Neopren Schwarz

10381021

Preisbereich
0,1182 € - 0,1063 €

Lagerbestände
7001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Außendurchmesser
    51.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M16 x 1.5 Neopren Schwarz

10381069

Preisbereich
0,0711 € - 0,064 €

Lagerbestände
35350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.4 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Außendurchmesser
    19.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 11 Neopren Schwarz

10381199

Preisbereich
0,045 € - 0,0405 €

Lagerbestände
25904 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 11
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M25 x 1.5 mm Neopren Schwarz

10381304

Preisbereich
0,0751 € - 0,0675 €

Lagerbestände
3440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5 mm
  • Außendurchmesser
    29.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M63 x 1.5 Neopren Schwarz

10381342

Preisbereich
0,0821 € - 0,0821 €

Lagerbestände
790 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M63 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M32 x 1.5 Neopren Schwarz

10381311

Preisbereich
0,1051 € - 0,0946 €

Lagerbestände
3890 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung 1/2" NPT Neopren Schwarz

10381359

Preisbereich
0,0352 € - 0,0352 €

Lagerbestände
19798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1/2" NPT
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 21 Neopren Schwarz

10381229

Preisbereich
0,0751 € - 0,0675 €

Lagerbestände
1472 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 21
  • Außendurchmesser
    32.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 48 Neopren Schwarz

10381267

Preisbereich
0,1788 € - 0,1633 €

Lagerbestände
5280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 48
  • Außendurchmesser
    64.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 29 Neopren Schwarz

10381236

Preisbereich
0,048 € - 0,048 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 29
  • Außendurchmesser
    41.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M12 x 1.5 Neopren Schwarz

10381274

Preisbereich
0,0751 € - 0,0675 €

Lagerbestände
8934 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 42 Neopren Schwarz

10381038

Preisbereich
0,0696 € - 0,0696 €

Lagerbestände
4513 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 42
  • Außendurchmesser
    59.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung 1/2" NPT Neopren Schwarz

10381144

Preisbereich
0,0599 € - 0,0542 €

Lagerbestände
75396 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1/2" NPT
  • Außendurchmesser
    27.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M20 x 1.5 Neopren Schwarz

10381076

Preisbereich
0,0747 € - 0,0673 €

Lagerbestände
61754 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen PG 9 Neopren Schwarz

10381182

Preisbereich
0,0416 € - 0,0408 €

Lagerbestände
4472 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 9
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M50 x 1.5 Neopren Schwarz

10381113

Preisbereich
0,1212 € - 0,1091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.2 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M50 x 1.5
  • Außendurchmesser
    62.5 mm