Menü Suche

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Außendurchmesser Kaufen
0,0516 € - 0,0574 € 56921 Auf Lager
PG 7
16.0 mm
0,0466 € - 0,0516 € 15504 Auf Lager
PG 9
19.0 mm
0,0719 € - 0,0799 € 13865 Auf Lager
PG 21
33.5 mm
0,0618 € - 0,0688 € 5232 Auf Lager
PG 16
27.0 mm
0,0696 € - 0,0696 € 4513 Auf Lager
PG 42
63.0 mm
0,0673 € - 0,0747 € 80004 Auf Lager
M20 x 1.5
24.0 mm
0,048 € - 0,048 € 125 Auf Lager
PG 29
0,0675 € - 0,0751 € 12659 Auf Lager
M12 X 1.5
0,0946 € - 0,1051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32 x 1.5
0,0352 € - 0,0352 € 19798 Auf Lager
1/2" NPT
0,0953 € - 0,0953 € 698 Auf Lager
PG 48
69.0 mm
10381083 0,0796 € - 0,0887 € 5198 Auf Lager
M25 x 1.5
29.0 mm
0,1605 € - 0,1788 € 1890 Auf Lager
M63 x 1.5
70.0 mm
0,0946 € - 0,1051 € 4023 Auf Lager
1" NPT
47.0 mm
0,0542 € - 0,0599 € 43365 Auf Lager
PG 13.5
0,0644 € - 0,0644 € 3040 Auf Lager
PG 36
0,0405 € - 0,045 € 23467 Auf Lager
M16 x 1.5
0,0533 € - 0,0533 € 658 Auf Lager
M40 x 1.5
46.0 mm
0,0729 € - 0,0811 € 13811 Auf Lager
PG 13.5
25.0 mm
0,1063 € - 0,1182 € 7001 Auf Lager
PG 36
55.0 mm
  • von 3
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen PG 7 Neopren Schwarz

10380956

Preisbereich
0,0574 € - 0,0516 €

Lagerbestände
56921 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 7
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 9 Neopren Schwarz

10380963

Preisbereich
0,0516 € - 0,0466 €

Lagerbestände
15504 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 9
  • Außendurchmesser
    19.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 21 Neopren Schwarz

10381007

Preisbereich
0,0799 € - 0,0719 €

Lagerbestände
13865 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 21
  • Außendurchmesser
    33.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 16 Neopren Schwarz

10380994

Preisbereich
0,0688 € - 0,0618 €

Lagerbestände
5232 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 16
  • Außendurchmesser
    27.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 42 Neopren Schwarz

10381038

Preisbereich
0,0696 € - 0,0696 €

Lagerbestände
4513 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 42
  • Außendurchmesser
    63.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M20 x 1.5 Neopren Schwarz

10381076

Preisbereich
0,0747 € - 0,0673 €

Lagerbestände
80004 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 29 Neopren Schwarz

10381236

Preisbereich
0,048 € - 0,048 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 29
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M12 x 1.5 Neopren Schwarz

10381274

Preisbereich
0,0751 € - 0,0675 €

Lagerbestände
12659 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M12 X 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M32 x 1.5 Neopren Schwarz

10381311

Preisbereich
0,1051 € - 0,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung 1/2" NPT Neopren Schwarz

10381359

Preisbereich
0,0352 € - 0,0352 €

Lagerbestände
19798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1/2" NPT
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 48 Neopren Schwarz

10381045

Preisbereich
0,0953 € - 0,0953 €

Lagerbestände
698 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 48
  • Außendurchmesser
    69.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M25 x 1.5 Neopren Schwarz

10381083

Preisbereich
0,0887 € - 0,0796 €

Lagerbestände
5198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5
  • Außendurchmesser
    29.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M63 x 1.5 Neopren Schwarz

10381120

Preisbereich
0,1788 € - 0,1605 €

Lagerbestände
1890 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M63 x 1.5
  • Außendurchmesser
    70.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung 1" NPT Neopren Schwarz

10381168

Preisbereich
0,1051 € - 0,0946 €

Lagerbestände
4023 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1" NPT
  • Außendurchmesser
    47.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 13.5 Neopren Schwarz

10381205

Preisbereich
0,0599 € - 0,0542 €

Lagerbestände
43365 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 13.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 36 Neopren Schwarz

10381243

Preisbereich
0,0644 € - 0,0644 €

Lagerbestände
3040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M16 x 1.5 Neopren Schwarz

10381281

Preisbereich
0,045 € - 0,0405 €

Lagerbestände
23467 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Plombe für Kabelverschraubung M40 x 1.5 Neopren Schwarz

10381328

Preisbereich
0,0533 € - 0,0533 €

Lagerbestände
658 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
  • Außendurchmesser
    46.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 13.5 Neopren Schwarz

10380987

Preisbereich
0,0811 € - 0,0729 €

Lagerbestände
13811 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 13.5
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 36 Neopren Schwarz

10381021

Preisbereich
0,1182 € - 0,1063 €

Lagerbestände
7001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Außendurchmesser
    55.0 mm