Menü Suche

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Außendurchmesser Kaufen
0,0466 € - 0,0516 € 5504 Auf Lager
PG 9
19.0 mm
0,0719 € - 0,0799 € 14315 Auf Lager
PG 21
33.5 mm
0,0953 € - 0,0953 € 698 Auf Lager
PG 48
69.0 mm
10381083 0,0796 € - 0,0887 € 5198 Auf Lager
M25 x 1.5
29.0 mm
0,1605 € - 0,1788 € 1940 Auf Lager
M63 x 1.5
70.0 mm
0,0639 € - 0,0709 € 49065 Auf Lager
PG 11
22.5 mm
0,0542 € - 0,0599 € 43365 Auf Lager
PG 13.5
0,1209 € - 0,1344 € 16350 Auf Lager
M12 X 1.5
16.0 mm
0,1005 € - 0,1116 € 13700 Auf Lager
M32 x 1.5
36.0 mm
0,0172 € - 0,0172 € 38394 Auf Lager
3/8" NPT
24.0 mm
0,0946 € - 0,1051 € 4023 Auf Lager
1" NPT
47.0 mm
0,1325 € - 0,1478 € 177324 Auf Lager
PG 29
43.5 mm
0,0644 € - 0,0644 € 3040 Auf Lager
PG 36
0,0326 € - 0,0332 € 8309 Auf Lager
PG 7
0,0542 € - 0,0599 € 408 Auf Lager
PG 16
0,135 € - 0,1506 € 3528 Auf Lager
PG 42
0,0542 € - 0,0599 € 6172 Auf Lager
M20 x 1.5 mm
0,135 € - 0,1506 € 1657 Auf Lager
M50 x 1.5
0,0405 € - 0,045 € 15117 Auf Lager
M16 x 1.5
0,0533 € - 0,0533 € 658 Auf Lager
M40 x 1.5
46.0 mm
  • von 3
Plombe für Kabelverschraubung PG 9 Neopren Schwarz

10380963

Preisbereich
0,0516 € - 0,0466 €

Lagerbestände
5504 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 9
  • Außendurchmesser
    19.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 21 Neopren Schwarz

10381007

Preisbereich
0,0799 € - 0,0719 €

Lagerbestände
14315 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 21
  • Außendurchmesser
    33.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 48 Neopren Schwarz

10381045

Preisbereich
0,0953 € - 0,0953 €

Lagerbestände
698 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 48
  • Außendurchmesser
    69.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M25 x 1.5 Neopren Schwarz

10381083

Preisbereich
0,0887 € - 0,0796 €

Lagerbestände
5198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5
  • Außendurchmesser
    29.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M63 x 1.5 Neopren Schwarz

10381120

Preisbereich
0,1788 € - 0,1605 €

Lagerbestände
1940 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M63 x 1.5
  • Außendurchmesser
    70.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 11 Neopren Schwarz

10380970

Preisbereich
0,0709 € - 0,0639 €

Lagerbestände
49065 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 11
  • Außendurchmesser
    22.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 13.5 Neopren Schwarz

10381205

Preisbereich
0,0599 € - 0,0542 €

Lagerbestände
43365 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 13.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M12 x 1.5 Neopren Schwarz

10381052

Preisbereich
0,1344 € - 0,1209 €

Lagerbestände
16350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M12 X 1.5
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M32 x 1.5 Neopren Schwarz

10381090

Preisbereich
0,1116 € - 0,1005 €

Lagerbestände
13700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung 3/8" NPT Neopren Schwarz

10381137

Preisbereich
0,0172 € - 0,0172 €

Lagerbestände
38394 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    3/8" NPT
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung 1" NPT Neopren Schwarz

10381168

Preisbereich
0,1051 € - 0,0946 €

Lagerbestände
4023 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1" NPT
  • Außendurchmesser
    47.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 29 Neopren Schwarz

10381014

Preisbereich
0,1478 € - 0,1325 €

Lagerbestände
177324 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 29
  • Außendurchmesser
    43.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 36 Neopren Schwarz

10381243

Preisbereich
0,0644 € - 0,0644 €

Lagerbestände
3040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen PG 7 Neopren Schwarz

10381175

Preisbereich
0,0332 € - 0,0326 €

Lagerbestände
8309 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 7
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 16 Neopren Schwarz

10381212

Preisbereich
0,0599 € - 0,0542 €

Lagerbestände
408 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 16
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 42 Neopren Schwarz

10381250

Preisbereich
0,1506 € - 0,135 €

Lagerbestände
3528 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 42
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M20 x 1.5 mm Neopren Schwarz

10381298

Preisbereich
0,0599 € - 0,0542 €

Lagerbestände
6172 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5 mm
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Plombe für Kabelverschraubung M50 x 1.5 Neopren Schwarz

10381335

Preisbereich
0,1506 € - 0,135 €

Lagerbestände
1657 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M50 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M16 x 1.5 Neopren Schwarz

10381281

Preisbereich
0,045 € - 0,0405 €

Lagerbestände
15117 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Plombe für Kabelverschraubung M40 x 1.5 Neopren Schwarz

10381328

Preisbereich
0,0533 € - 0,0533 €

Lagerbestände
658 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
  • Außendurchmesser
    46.0 mm