Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0729 € - 0,0811 € | 18011 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1063 € - 0,1182 € | 7001 Auf Lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,064 € - 0,0711 € | 41000 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0574 € | 54571 Auf Lager |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0688 € | 2282 Auf Lager |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0599 € | 75396 Auf Lager |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0416 € | 4472 Auf Lager |
PG 9
|
|
||
| 0,0675 € - 0,0751 € | 1472 Auf Lager |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,1633 € - 0,1788 € | 5280 Auf Lager |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0751 € | 3440 Auf Lager |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,0821 € | 790 Auf Lager |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0352 € | 19798 Auf Lager |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,0747 € | 63804 Auf Lager |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0751 € | 41211 Auf Lager |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1192 € | 1180 Auf Lager |
M40 x 1.5
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,0696 € | 4513 Auf Lager |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,045 € | 25904 Auf Lager |
PG 11
|
|
||
| 0,048 € - 0,048 € | 125 Auf Lager |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0751 € | 8934 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.