Menü Suche

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Außendurchmesser Kaufen
0,064 € - 0,0711 € 42000 Auf Lager
M16 x 1.5
19.5 mm
0,1072 € - 0,1192 € 1180 Auf Lager
M40 x 1.5
53.0 mm
0,0729 € - 0,0811 € 19861 Auf Lager
PG 13.5
24.0 mm
0,1063 € - 0,1182 € 7001 Auf Lager
PG 36
51.0 mm
0,0466 € - 0,0516 € 20504 Auf Lager
PG 9
19.5 mm
0,0618 € - 0,0688 € 2482 Auf Lager
PG 16
26.0 mm
0,0696 € - 0,0696 € 4513 Auf Lager
PG 42
59.5 mm
0,0673 € - 0,0747 € 78454 Auf Lager
M20 x 1.5
24.0 mm
10381083 0,0796 € - 0,0887 € 2248 Auf Lager
M25 x 1.5
31.5 mm
0,1605 € - 0,1788 € 1370 Auf Lager
M63 x 1.5
71.0 mm
0,0639 € - 0,0709 € 44915 Auf Lager
PG 11
24.0 mm
0,1325 € - 0,1478 € 177274 Auf Lager
PG 29
40.5 mm
0,1209 € - 0,1344 € 10600 Auf Lager
M12 x 1.5
16.0 mm
0,1005 € - 0,1116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0172 € - 0,0172 € 38394 Auf Lager
3/8" NPT
24.0 mm
0,0326 € - 0,0332 € 8109 Auf Lager
PG 7
0,0516 € - 0,0574 € 56121 Auf Lager
PG 7
16.0 mm
0,0719 € - 0,0799 € 13815 Auf Lager
PG 21
34.0 mm
0,0953 € - 0,0953 € 668 Auf Lager
PG 48
63.0 mm
0,1091 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50 x 1.5
62.5 mm
  • von 3
Plombe für Kabelverschraubung M16 x 1.5 Neopren Schwarz

10381069

Preisbereich
0,0711 € - 0,064 €

Lagerbestände
42000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.4 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Außendurchmesser
    19.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung M40 x 1.5 Neopren Schwarz

10381106

Preisbereich
0,1192 € - 0,1072 €

Lagerbestände
1180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.7 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
  • Außendurchmesser
    53.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 13.5 Neopren Schwarz

10380987

Preisbereich
0,0811 € - 0,0729 €

Lagerbestände
19861 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 13.5
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 36 Neopren Schwarz

10381021

Preisbereich
0,1182 € - 0,1063 €

Lagerbestände
7001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Außendurchmesser
    51.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 9 Neopren Schwarz

10380963

Preisbereich
0,0516 € - 0,0466 €

Lagerbestände
20504 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.4 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 9
  • Außendurchmesser
    19.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 16 Neopren Schwarz

10380994

Preisbereich
0,0688 € - 0,0618 €

Lagerbestände
2482 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 16
  • Außendurchmesser
    26.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 42 Neopren Schwarz

10381038

Preisbereich
0,0696 € - 0,0696 €

Lagerbestände
4513 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 42
  • Außendurchmesser
    59.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung M20 x 1.5 Neopren Schwarz

10381076

Preisbereich
0,0747 € - 0,0673 €

Lagerbestände
78454 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M25 x 1.5 Neopren Schwarz

10381083

Preisbereich
0,0887 € - 0,0796 €

Lagerbestände
2248 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5
  • Außendurchmesser
    31.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung M63 x 1.5 Neopren Schwarz

10381120

Preisbereich
0,1788 € - 0,1605 €

Lagerbestände
1370 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.1 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M63 x 1.5
  • Außendurchmesser
    71.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 11 Neopren Schwarz

10380970

Preisbereich
0,0709 € - 0,0639 €

Lagerbestände
44915 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.9 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 11
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 29 Neopren Schwarz

10381014

Preisbereich
0,1478 € - 0,1325 €

Lagerbestände
177274 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.2 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 29
  • Außendurchmesser
    40.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung M12 x 1.5 Neopren Schwarz

10381052

Preisbereich
0,1344 € - 0,1209 €

Lagerbestände
10600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M32 x 1.5 Neopren Schwarz

10381090

Preisbereich
0,1116 € - 0,1005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Außendurchmesser
    42.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung 3/8" NPT Neopren Schwarz

10381137

Preisbereich
0,0172 € - 0,0172 €

Lagerbestände
38394 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    3/8" NPT
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen PG 7 Neopren Schwarz

10381175

Preisbereich
0,0332 € - 0,0326 €

Lagerbestände
8109 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 7
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen PG 7 Neopren Schwarz

10380956

Preisbereich
0,0574 € - 0,0516 €

Lagerbestände
56121 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 7
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 21 Neopren Schwarz

10381007

Preisbereich
0,0799 € - 0,0719 €

Lagerbestände
13815 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 21
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 48 Neopren Schwarz

10381045

Preisbereich
0,0953 € - 0,0953 €

Lagerbestände
668 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 48
  • Außendurchmesser
    63.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M50 x 1.5 Neopren Schwarz

10381113

Preisbereich
0,1212 € - 0,1091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.2 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M50 x 1.5
  • Außendurchmesser
    62.5 mm