Menü Suche

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Außendurchmesser Kaufen
0,0352 € - 0,0352 € 19798 Auf Lager
1/2" NPT
24.0 mm
0,0405 € - 0,045 € 21267 Auf Lager
M16 x 1.5
0,135 € - 0,1506 € 1657 Auf Lager
M50 x 1.5
0,0368 € - 0,0368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1" NPT
38.0 mm
0,0821 € - 0,0821 € 790 Auf Lager
M63 x 1.5
0,0533 € - 0,0533 € 658 Auf Lager
M40 x 1.5
46.0 mm
0,0408 € - 0,0416 € 4472 Auf Lager
PG 9
0,0675 € - 0,0751 € 1472 Auf Lager
PG 21
32.5 mm
0,0542 € - 0,0599 € 43165 Auf Lager
PG 13.5
22.0 mm
0,0326 € - 0,0332 € 8109 Auf Lager
PG 7
0,0644 € - 0,0644 € 3040 Auf Lager
PG 36
51.0 mm
0,0639 € - 0,0709 € 44915 Auf Lager
PG 11
24.0 mm
0,0542 € - 0,0599 € 75396 Auf Lager
1/2" NPT
27.0 mm
0,1605 € - 0,1788 € 1370 Auf Lager
M63 x 1.5
71.0 mm
0,1005 € - 0,1116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0542 € - 0,0599 € 408 Auf Lager
PG 16
0,0675 € - 0,0751 € 3440 Auf Lager
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,135 € - 0,1506 € 3528 Auf Lager
PG 42
60.0 mm
0,0542 € - 0,0599 € 6122 Auf Lager
M20 x 1.5 mm
0,1063 € - 0,1182 € 7001 Auf Lager
PG 36
51.0 mm
  • von 3
Plombe für Kabelverschraubung 1/2" NPT Neopren Schwarz

10381359

Preisbereich
0,0352 € - 0,0352 €

Lagerbestände
19798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1/2" NPT
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M16 x 1.5 Neopren Schwarz

10381281

Preisbereich
0,045 € - 0,0405 €

Lagerbestände
21267 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Plombe für Kabelverschraubung M50 x 1.5 Neopren Schwarz

10381335

Preisbereich
0,1506 € - 0,135 €

Lagerbestände
1657 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M50 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung 1" NPT Neopren Schwarz

10629185

Preisbereich
0,0368 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1" NPT
  • Außendurchmesser
    38.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M63 x 1.5 Neopren Schwarz

10381342

Preisbereich
0,0821 € - 0,0821 €

Lagerbestände
790 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M63 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M40 x 1.5 Neopren Schwarz

10381328

Preisbereich
0,0533 € - 0,0533 €

Lagerbestände
658 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
  • Außendurchmesser
    46.0 mm
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen PG 9 Neopren Schwarz

10381182

Preisbereich
0,0416 € - 0,0408 €

Lagerbestände
4472 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 9
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 21 Neopren Schwarz

10381229

Preisbereich
0,0751 € - 0,0675 €

Lagerbestände
1472 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 21
  • Außendurchmesser
    32.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 13.5 Neopren Schwarz

10381205

Preisbereich
0,0599 € - 0,0542 €

Lagerbestände
43165 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 13.5
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen PG 7 Neopren Schwarz

10381175

Preisbereich
0,0332 € - 0,0326 €

Lagerbestände
8109 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 7
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 36 Neopren Schwarz

10381243

Preisbereich
0,0644 € - 0,0644 €

Lagerbestände
3040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Außendurchmesser
    51.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 11 Neopren Schwarz

10380970

Preisbereich
0,0709 € - 0,0639 €

Lagerbestände
44915 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.9 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 11
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung 1/2" NPT Neopren Schwarz

10381144

Preisbereich
0,0599 € - 0,0542 €

Lagerbestände
75396 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1/2" NPT
  • Außendurchmesser
    27.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M63 x 1.5 Neopren Schwarz

10381120

Preisbereich
0,1788 € - 0,1605 €

Lagerbestände
1370 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.1 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M63 x 1.5
  • Außendurchmesser
    71.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M32 x 1.5 Neopren Schwarz

10381090

Preisbereich
0,1116 € - 0,1005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Außendurchmesser
    42.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 16 Neopren Schwarz

10381212

Preisbereich
0,0599 € - 0,0542 €

Lagerbestände
408 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 16
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M25 x 1.5 mm Neopren Schwarz

10381304

Preisbereich
0,0751 € - 0,0675 €

Lagerbestände
3440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5 mm
  • Außendurchmesser
    29.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 42 Neopren Schwarz

10381250

Preisbereich
0,1506 € - 0,135 €

Lagerbestände
3528 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 42
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M20 x 1.5 mm Neopren Schwarz

10381298

Preisbereich
0,0599 € - 0,0542 €

Lagerbestände
6122 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5 mm
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Plombe für Kabelverschraubung PG 36 Neopren Schwarz

10381021

Preisbereich
0,1182 € - 0,1063 €

Lagerbestände
7001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Außendurchmesser
    51.0 mm