Menü Suche

Dichtungskappen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit SW1 Gewindegröße Farbe h H SW2 Gewindestandard Kaufen
0,1265 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M22
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Metrisch
0,1886 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M28
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Metrisch
0,3477 € - 0,4111 € 5130 Auf Lager
39.0 mm
M36
Gelb
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Metrisch
0,5618 € - 0,6547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
M52
Gelb
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Metrisch
0,2393 € - 0,2787 € 2992 Auf Lager
32.0 mm
M30
Gelb
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrisch
0,4998 € - 0,4998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
M45
Gelb
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metrisch
0,0904 € - 0,0904 € 738 Auf Lager
11.0 mm
3/8-24 in
Gelb
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
0,0783 € - 0,0904 € 41228 Auf Lager
8.0 mm
1/4-28 in
Gelb
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
0,1689 € - 0,1689 € 1330 Auf Lager
24.0 mm
7/8-18 in
Gelb
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF
0,2154 € - 0,252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
1-3/16-12 in
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
0,1085 € - 0,1268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M20
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Metrisch
0,2154 € - 0,252 € 114 Auf Lager
32.0 mm
M30
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metrisch
0,4055 € - 0,4759 € 501 Auf Lager
45.0 mm
M42
Gelb
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Metrisch
0,1703 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M26
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Metrisch
0,4252 € - 0,4984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
M45
Gelb
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Metrisch
0,0933 € - 0,1091 € 1283 Auf Lager
15.0 mm
1/2-20 in
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
0,3337 € - 0,39 € 935 Auf Lager
39.0 mm
M36
Gelb
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Metrisch
0,1534 € - 0,1788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
7/8-14 in
Gelb
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
0,2576 € - 0,3013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
1-5/16-12 in
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF
0,0603 € - 0,0603 € 1242 Auf Lager
13.0 mm
7/16-24 in
Gelb
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
  • von 3
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262887

Preisbereich
0,1478 € - 0,1265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262924

Preisbereich
0,2196 € - 0,1886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262962

Preisbereich
0,4111 € - 0,3477 €

Lagerbestände
5130 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10263006

Preisbereich
0,6547 € - 0,5618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262948

Preisbereich
0,2787 € - 0,2393 €

Lagerbestände
2992 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262986

Preisbereich
0,4998 € - 0,4998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263020

Preisbereich
0,0904 € - 0,0904 €

Lagerbestände
738 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263013

Preisbereich
0,0904 € - 0,0783 €

Lagerbestände
41228 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263099

Preisbereich
0,1689 € - 0,1689 €

Lagerbestände
1330 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263136

Preisbereich
0,252 € - 0,2154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262870

Preisbereich
0,1268 € - 0,1085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262931

Preisbereich
0,252 € - 0,2154 €

Lagerbestände
114 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262979

Preisbereich
0,4759 € - 0,4055 €

Lagerbestände
501 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262917

Preisbereich
0,1999 € - 0,1703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262993

Preisbereich
0,4984 € - 0,4252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263044

Preisbereich
0,1091 € - 0,0933 €

Lagerbestände
1283 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262955

Preisbereich
0,39 € - 0,3337 €

Lagerbestände
935 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263105

Preisbereich
0,1788 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263143

Preisbereich
0,3013 € - 0,2576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263037

Preisbereich
0,0603 € - 0,0603 €

Lagerbestände
1242 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm