Menü Suche

Dichtungskappe mit Gewinde BSP-Gewinde HDPE Gelb

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 7/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10263259

Hersteller-Artikelnummer:

467080

7839 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,2435 €
2500 - 4999 0,2309 €
5000 + 0,2069 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

60,88 €

250 x 0,2435 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Gewindestandard BSP
Gewindegröße 7/8-14 in
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Material Unterlegscheibe Neoprengummi
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns