Menü Suche

Dichtstreifen und Dichtklebeband ‒ PVC mit niedriger Dichte

Auf Lager

Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen

Seriennummer: SR1867 ,SR5561

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rollenlänge Material Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
281,043 € - 281,043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
323,143 € - 323,143 € 15 Auf Lager
Schaum
25.4 mm
3.2 mm
10266243 391,4326 € - 391,4326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
54,6175 € - 54,6175 € 11 Auf Lager
Schaum
25.4 mm
6.4 mm
205,0092 € - 205,0092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
306,106 € - 306,106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
13,2495 € - 14,742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
10187883 17,5581 € - 19,4871 € 73 Auf Lager
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
10,4898 € - 11,6585 € 701 Auf Lager
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
23,5282 € - 26,1471 € 465 Auf Lager
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
10187906 12,8553 € - 14,2633 € 986 Auf Lager
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
29,9488 € - 33,2858 € 40 Auf Lager
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
16,6851 € - 18,5437 € 151 Auf Lager
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
11,6085 € - 11,6085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PVC
12.7 mm
12.7 mm
23,9646 € - 26,6258 € 142 Auf Lager
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,3278 € - 0,3643 € 300 Auf Lager
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
0,2539 € - 0,2821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
1,096 € - 1,2178 € 298 Auf Lager
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,3024 € - 0,336 € 250 Auf Lager
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
  • von 2
Dichtungsstreifen 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Schwarz

10266250

Preisbereich
281,043 € - 281,043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Verkauft pro
    Box
  • Hauptmaterial
    Neopren; Nitril; Polyvinylchlorid-Mischung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3919101990
Dichtungsstreifen 3.2 mm 15.2 m Schaum Schwarz

10384213

Preisbereich
323,143 € - 323,143 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Verkauft pro
    Box
  • Hauptmaterial
    Offenporiger Schaumstoff
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Schwarz

10266243

Preisbereich
391,4326 € - 391,4326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Verkauft pro
    Box
  • Hauptmaterial
    Neopren; Nitril; Polyvinylchlorid-Mischung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3919101990
Dichtungsstreifen 6.4 mm 15.2 m Schaum Schwarz

10384220

Preisbereich
54,6175 € - 54,6175 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Verkauft pro
    Box
  • Hauptmaterial
    Offenporiger Schaumstoff
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Schwarz

10266236

Preisbereich
205,0092 € - 205,0092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Verkauft pro
    Box
  • Hauptmaterial
    Neopren; Nitril; Polyvinylchlorid-Mischung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3919101990
Dichtungsstreifen 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Schwarz

10266229

Preisbereich
306,106 € - 306,106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Verkauft pro
    Box
  • Hauptmaterial
    Neopren; Nitril; Polyvinylchlorid-Mischung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3919101990
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187876

Preisbereich
14,742 € - 13,2495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187883

Preisbereich
19,4871 € - 17,5581 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187869

Preisbereich
11,6585 € - 10,4898 €

Lagerbestände
701 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187920

Preisbereich
26,1471 € - 23,5282 €

Lagerbestände
465 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187906

Preisbereich
14,2633 € - 12,8553 €

Lagerbestände
986 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187937

Preisbereich
33,2858 € - 29,9488 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187913

Preisbereich
18,5437 € - 16,6851 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 12.7 mm 7.6 m PVC Schwarz

10384237

Preisbereich
11,6085 € - 11,6085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Verkauft pro
    Box
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187890

Preisbereich
26,6258 € - 23,9646 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 3.0 mm 50.0 m EPDM Schwarz

20063108


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    1000.0 mm
  • Rollenlänge
    50.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Dichtungsstreifen 3.0 mm 20.0 m PE Schwarz

20062309

Preisbereich
0,3643 € - 0,3278 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 2.0 mm 20.0 m PE Schwarz

20121846

Preisbereich
0,2821 € - 0,2539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 5.0 mm 5.0 m EPDM Schwarz

20122072

Preisbereich
1,2178 € - 1,096 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Rollenlänge
    5.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Dichtungsstreifen 2.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

20122089

Preisbereich
0,336 € - 0,3024 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer