Menü Suche

Conical Springs

In Produktion

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Edelstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
100 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Last bei fester Höhe Mindestaußendurchmesser Federrate Last bei 50 % Belastung Gesamtlänge Drahtdurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
3,4004 € - 3,7017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
3,4004 € - 3,7017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
45.68 N
1.7 mm
24.8 mm
3,4004 € - 3,7017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
3,1852 € - 3,4578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
3,4004 € - 3,7017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
44.57 N
1.6 mm
24.4 mm
3,1852 € - 3,4578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
10635056 3,3143 € - 3,6013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
3,3143 € - 3,6013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.1 mm
13.34 N
1.1 mm
21.2 mm
3,3143 € - 3,6013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
17.97 N
1.2 mm
21.6 mm
3,3143 € - 3,6013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
31.94 N
1.4 mm
21.6 mm
3,3143 € - 3,6013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
3,4004 € - 3,7017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
3,4004 € - 3,7017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
3,3143 € - 3,6013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
44.48 N
1.5 mm
21.6 mm
3,3143 € - 3,6013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
25.26 N
1.2 mm
21.6 mm
3,4004 € - 3,7017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
28.65 N
1.5 mm
24.8 mm
3,1852 € - 3,4578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
3,4004 € - 3,7017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
3,4004 € - 3,7017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
30.60 N
1.4 mm
24.8 mm
3,4004 € - 3,7017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
38.21 N
1.6 mm
24.8 mm
  • von 5
Kegelförmige Feder 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

10442692

Preisbereich
3,7017 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    32.92 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    11.1 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 24.8 mm (OD) 15.9 mm (L) 5.75 Nmm

10442739

Preisbereich
3,7017 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    45.68 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    11.1 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.7 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Preisbereich
3,7017 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    74.95 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    11.1 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.9 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Preisbereich
3,4578 € - 3,1852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    14.72 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.1 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 24.4 mm (OD) 25.4 mm (L) 3.51 Nmm

10442722

Preisbereich
3,7017 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    44.57 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.4 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.0 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 4.01 Nmm

10442418

Preisbereich
3,4578 € - 3,1852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    25.49 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.10 Nmm

10635056

Preisbereich
3,6013 € - 3,3143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    10.50 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    21.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    14.2 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 21.2 mm (OD) 19.0 mm (L) 1.40 Nmm

10442487

Preisbereich
3,6013 € - 3,3143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    13.34 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    21.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    13.1 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.26 Nmm

10442524

Preisbereich
3,6013 € - 3,3143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    17.97 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    21.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    12.7 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.35 Nmm

10442562

Preisbereich
3,6013 € - 3,3143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    31.94 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    21.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.4 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.76 Nmm

10442609

Preisbereich
3,6013 € - 3,3143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    49.33 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    21.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.5 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442630

Preisbereich
3,7017 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    14.63 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    14.2 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Preisbereich
3,7017 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    24.02 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    12.7 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.4 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.67 Nmm

10442593

Preisbereich
3,6013 € - 3,3143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    44.48 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    21.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.59 Nmm

10442548

Preisbereich
3,6013 € - 3,3143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    25.26 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    21.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.01 Nmm

10442685

Preisbereich
3,7017 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    28.65 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    12.7 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.72 Nmm

10442371

Preisbereich
3,4578 € - 3,1852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    17.30 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.5 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Preisbereich
3,7017 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    71.66 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.5 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 1.61 Nmm

10442678

Preisbereich
3,7017 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    30.60 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.5 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.4 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Kegelförmige Feder 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.01 Nmm

10442715

Preisbereich
3,7017 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Last bei 50 % Belastung
    38.21 N
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    11.1 mm
  • Drahtdurchmesser
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl