Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Edelstahl Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Last bei fester Höhe | Mindestaußendurchmesser | Federrate | Last bei 50 % Belastung | Gesamtlänge | Drahtdurchmesser | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8408 € - 3,101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
6.18 N
6.18 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,1134 € - 3,386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
8.01 N
8.01 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,1134 € - 3,386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
11.65 N
11.65 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,1134 € - 3,386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
18.10 N
18.10 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,1134 € - 3,4011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
27.09 N
27.09 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,1852 € - 3,4578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
9.34 N
9.34 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,1852 € - 3,4578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
10.54 N
10.54 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 2,9413 € - 3,2011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
22.64 N
22.64 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,0417 € - 3,3011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
9.56 N
9.56 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,0417 € - 3,2856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
15.21 N
15.21 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,0417 € - 3,3011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
22.33 N
22.33 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,8408 € - 3,0991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
4.98 N
4.98 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,1134 € - 3,386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
6.81 N
6.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,1134 € - 3,386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
10.72 N
10.72 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 2,5682 € - 2,7978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
9.07 N
9.07 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 2,9413 € - 3,1995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
16.15 N
16.15 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 3,0417 € - 3,3011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
8.58 N
8.58 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,0417 € - 3,2856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
12.81 N
12.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 3,0417 € - 3,2856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
21.13 N
21.13 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,8408 € - 3,0991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
4.45 N
4.45 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.