Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
1,3235 € - 1,4362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.30 Nmm
7.87 mm
5.69 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,3235 € - 1,4362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.68 Nmm
14.22 mm
5.69 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,4643 € - 1,591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.82 Nmm
76.2 mm
34.70 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4925 € - 1,6333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.56 Nmm
22.35 mm
102.31 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,5206 € - 1,6474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5206 € - 1,6474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5206 € - 1,6474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Carbonstahl
2,2106 € - 2,4077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.75 Nmm
95.25 mm
145.41 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
Carbonstahl
2,1261 € - 2,3091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.71 Nmm
25.4 mm
127.75 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,1261 € - 2,3091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.80 Nmm
50.8 mm
127.75 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,1261 € - 2,3167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.75 Nmm
76.2 mm
127.75 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,2106 € - 2,4077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.11 Nmm
88.9 mm
145.41 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
Carbonstahl
2,1261 € - 2,3091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.83 Nmm
22.35 mm
127.75 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,1261 € - 2,3091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.71 Nmm
44.45 mm
127.75 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,5206 € - 1,6496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.37 Nmm
11.18 mm
7.83 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5206 € - 1,6474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5206 € - 1,6474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.46 Nmm
31.75 mm
7.83 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Carbonstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.66 Nmm
6.35 mm
5.69 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,3235 € - 1,4362 € 26 Auf Lager
0.77 Nmm
12.7 mm
5.69 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,3235 € - 1,4362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.49 Nmm
19.1 mm
5.69 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
Carbonstahl
  • von 18
Druckfeder 6.1 mm 7.87 mm 1.30 Nmm

10423004

Preisbereich
1,4362 € - 1,3235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    3.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 14.22 mm 0.68 Nmm

10437483

Preisbereich
1,4362 € - 1,3235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    5.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 12.2 mm 76.2 mm 0.82 Nmm

10437902

Preisbereich
1,591 € - 1,4643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    15.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    34.70 N
  • Vorgespannte Länge
    34.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 22.35 mm 11.56 Nmm

10437926

Preisbereich
1,6333 € - 1,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    102.31 N
  • Vorgespannte Länge
    13.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Preisbereich
1,6474 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    4.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Preisbereich
1,6474 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    6.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

10234068

Preisbereich
1,6474 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    10.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 15.2 mm 95.25 mm 4.75 Nmm

10438213

Preisbereich
2,4077 € - 2,2106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    39.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    64.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 25.4 mm 12.71 Nmm

10438251

Preisbereich
2,3091 € - 2,1261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    12.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    15.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 50.8 mm 5.80 Nmm

10438299

Preisbereich
2,3091 € - 2,1261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    20.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    28.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 76.2 mm 3.75 Nmm

10438336

Preisbereich
2,3167 € - 2,1261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    28.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    42.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 15.2 mm 88.9 mm 5.11 Nmm

10438206

Preisbereich
2,4077 € - 2,2106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    37.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    60.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 22.35 mm 14.83 Nmm

10438244

Preisbereich
2,3091 € - 2,1261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    13.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 44.45 mm 6.71 Nmm

10438282

Preisbereich
2,3091 € - 2,1261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    18.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    25.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 4.6 mm 11.18 mm 1.37 Nmm

10234044

Preisbereich
1,6496 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    5.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Preisbereich
1,6474 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    7.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 31.75 mm 0.46 Nmm

10234075

Preisbereich
1,6474 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    14.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 6.1 mm 6.35 mm 1.66 Nmm

10334973


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    2.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 12.7 mm 0.77 Nmm

10436318

Preisbereich
1,4362 € - 1,3235 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    5.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 19.1 mm 0.49 Nmm

10437490

Preisbereich
1,4362 € - 1,3235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    7.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm