Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
1,8029 € - 2,3077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.40 Nmm
35.05 mm
7.83 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,3486 € - 1,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.30 Nmm
7.87 mm
5.69 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,3486 € - 1,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.68 Nmm
14.22 mm
5.69 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,3486 € - 1,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.46 Nmm
20.57 mm
5.69 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,3486 € - 1,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.25 Nmm
38.1 mm
5.69 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
Carbonstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.61 Nmm
15.75 mm
5.69 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.37 Nmm
38.1 mm
7.83 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Carbonstahl
1,3486 € - 1,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.03 Nmm
9.65 mm
5.69 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,4491 € - 1,5782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4491 € - 1,5782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4491 € - 1,5782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4921 € - 1,6213 € 330 Auf Lager
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4921 € - 1,6213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,5495 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.89 Nmm
15.75 mm
7.83 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Carbonstahl
  • von 18
Druckfeder 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

10419748

Preisbereich
2,3077 € - 1,8029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    3.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    6.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    4.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    6.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    8.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 35.05 mm 0.40 Nmm

10421697

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    15.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 6.1 mm 7.87 mm 1.30 Nmm

10423004

Preisbereich
1,4634 € - 1,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    3.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 14.22 mm 0.68 Nmm

10437483

Preisbereich
1,4634 € - 1,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    5.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 20.57 mm 0.46 Nmm

10421833

Preisbereich
1,4634 € - 1,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    8.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 38.1 mm 0.25 Nmm

10421994

Preisbereich
1,4634 € - 1,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    14.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 15.75 mm 0.61 Nmm

10334980


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    6.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

10234068

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    10.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 38.1 mm 0.37 Nmm

10437469

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    9.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    16.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 6.1 mm 9.65 mm 1.03 Nmm

10424308

Preisbereich
1,4634 € - 1,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    4.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 10.7 mm 12.7 mm 13.38 Nmm

10415801

Preisbereich
1,5782 € - 1,4491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    63.03 N
  • Vorgespannte Länge
    8.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Preisbereich
1,5782 € - 1,4491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    63.03 N
  • Vorgespannte Länge
    14.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Preisbereich
1,5782 € - 1,4491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    19.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    63.03 N
  • Vorgespannte Länge
    28.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 12.2 mm 15.75 mm 3.68 Nmm

10424957

Preisbereich
1,6213 € - 1,4921 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    34.70 N
  • Vorgespannte Länge
    6.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Preisbereich
1,6213 € - 1,4921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    34.70 N
  • Vorgespannte Länge
    11.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 4.6 mm 15.75 mm 0.89 Nmm

10437445

Preisbereich
1,6787 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    7.83 N
  • Vorgespannte Länge
    7.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm