Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
1,8652 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.76 Nmm
57.15 mm
22.23 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
1,8652 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.55 Nmm
69.85 mm
22.23 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
3,013 € - 3,2713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.95 Nmm
25.4 mm
121.13 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
3,013 € - 3,2808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.16 Nmm
19.1 mm
121.13 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
1,8652 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.51 Nmm
76.2 mm
22.23 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.79 Nmm
63.5 mm
106.42 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,013 € - 3,2713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.73 Nmm
50.8 mm
121.13 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
3,6156 € - 3,9456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.37 Nmm
31.75 mm
167.96 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,6156 € - 3,9456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,013 € - 3,2808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.71 Nmm
101.6 mm
121.13 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.35 Nmm
22.35 mm
106.42 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,013 € - 3,2808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.48 Nmm
69.85 mm
121.13 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
3,013 € - 3,2808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
3,1421 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.32 Nmm
101.6 mm
106.42 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
  • von 18
Druckfeder 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

10437308

Preisbereich
2,023 € - 1,8652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    27.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Preisbereich
3,1421 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    12.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 15.2 mm 69.85 mm 0.55 Nmm

10638057

Preisbereich
2,023 € - 1,8652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    13.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    29.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 25.4 mm 16.95 Nmm

10437124

Preisbereich
3,2713 € - 3,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    18.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 19.1 mm 24.16 Nmm

10439067

Preisbereich
3,2808 € - 3,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    14.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 76.2 mm 0.51 Nmm

10437223

Preisbereich
2,023 € - 1,8652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    32.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

10437087

Preisbereich
3,1421 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    24.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    35.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 15.2 mm 50.8 mm 7.73 Nmm

10234440

Preisbereich
3,2713 € - 3,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    23.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    35.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 31.75 mm 18.37 Nmm

10416198

Preisbereich
3,9456 € - 3,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    17.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    22.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Preisbereich
3,1421 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    18.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Preisbereich
3,9456 € - 3,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    26.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    39.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Preisbereich
3,1421 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    18.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    25.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 15.2 mm 101.6 mm 3.71 Nmm

10437025

Preisbereich
3,2808 € - 3,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    42.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    68.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 22.35 mm 12.35 Nmm

10437032

Preisbereich
3,1633 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    13.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 15.2 mm 69.85 mm 5.48 Nmm

10437094

Preisbereich
3,2808 € - 3,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    30.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    47.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    9.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032

Preisbereich
1,9558 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    13.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    28.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    15.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    34.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131

Preisbereich
3,2808 € - 3,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    12.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    16.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 101.6 mm 2.32 Nmm

10335116

Preisbereich
3,1421 € - 3,1421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    37.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    55.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm