Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
1,1177 € - 2,3923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
150
108.0 mm
14,1694 € - 14,1694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
1,2066 € - 1,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
300
117.5 mm
0,5516 € - 0,5516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
300
133.4 mm
2,353 € - 4,5798 € 55 Auf Lager
22.2 mm
300
209.6 mm
0,7718 € - 4,1278 € 150 Auf Lager
22.2 mm
300
190.5 mm
1,3883 € - 1,3883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
300
279.4 mm
1,9226 € - 4,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
150
190.5 mm
1,2654 € - 1,4046 € 200 Auf Lager
19.1 mm
300
123.8 mm
38,7248 € - 38,7248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
8,0348 € - 17,2346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
19,7713 € - 19,7713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
10387948 2,066 € - 4,4291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
16
200.0 mm
4,2326 € - 9,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
10
340.0 mm
0,9182 € - 1,0215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
6
75.0 mm
1,2984 € - 2,784 € 45 Auf Lager
14.0 mm
6
130.0 mm
2,1091 € - 4,5798 € 200 Auf Lager
18.0 mm
6
210.0 mm
2,9813 € - 10,8771 € 50 Auf Lager
18.0 mm
6
375.0 mm
11,5622 € - 12,836 € 80 Auf Lager
22.0 mm
6
645.0 mm
1,2066 € - 2,5882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
25
115.0 mm
  • von 8
Flanschschützer 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Schwarz Kautschuk

10386842

Preisbereich
2,3923 € - 1,1177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Schwarz PP

10387061

Preisbereich
14,1694 € - 14,1694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    32"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 117.5 mm ASME, ANSI 300 3/4 Schwarz Kautschuk

10387108

Preisbereich
1,34 € - 1,2066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Schwarz Kautschuk

10387122

Preisbereich
0,5516 € - 0,5516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Schwarz Kautschuk

10387160

Preisbereich
4,5798 € - 2,353 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 190.5 mm ASME, ANSI 300 2 1/2 Schwarz Kautschuk

10387153

Preisbereich
4,1278 € - 0,7718 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Schwarz Kautschuk

10387191

Preisbereich
1,3883 € - 1,3883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Schwarz Kautschuk

10386897

Preisbereich
4,1278 € - 1,9226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Schwarz Kautschuk

10387115

Preisbereich
1,4046 € - 1,2654 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Schwarz PP

10387085

Preisbereich
38,7248 € - 38,7248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    36"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 520.7 mm ASME, ANSI 300 12 Schwarz PP

10387238

Preisbereich
17,2346 € - 8,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Schwarz PP

10387023

Preisbereich
19,7713 € - 19,7713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 200.0 mm DIN 1016 DN80 Schwarz Corrugated LDPE

10387948

Preisbereich
4,4291 € - 2,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 340.0 mm DIN 10 DN 200 Schwarz Corrugated LDPE

10387986

Preisbereich
9,0391 € - 4,2326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 75.0 mm DIN 6 DN 10 Schwarz Corrugated LDPE

10387702

Preisbereich
1,0215 € - 0,9182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 130.0 mm DIN 6 DN 40 Schwarz Corrugated LDPE

10387740

Preisbereich
2,784 € - 1,2984 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 210.0 mm DIN 6 DN100 Schwarz Corrugated LDPE

10387788

Preisbereich
4,5798 € - 2,1091 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 375.0 mm DIN 6 DN 250 Schwarz Corrugated LDPE

10387825

Preisbereich
10,8771 € - 2,9813 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer DN 500 6 Corrugated LDPE Schwarz Corrugated LDPE

10637678

Preisbereich
12,836 € - 11,5622 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 115.0 mm DIN 101625 DN25 Schwarz Corrugated LDPE

10387894

Preisbereich
2,5882 € - 1,2066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Druckstufenklasse
    10
  • Druckstufenklasse
    16